Skip to main content

対応MCU

  • M16C/20シリーズ

概 要

PCA7302F1F-100は、ルネサス 16ビットMCU、M16C/20シリーズのフラッシュメモリ内蔵版用のプログラム書き込みアダプタです。
M5M28F101または相当品に対応した市販のプログラマを使用してプログラムを書き込みます。

対応PROMライタの必要条件

  • 書き込み電圧12.0VでM5M28F101または相当品の書き込みが可能
  • 領域を指定した書き込み、ベリファイ、およびイレースチェックが可能
  • +5Vの電源電流を10mA程度まで外部に供給可能
  • デバイス認識コードを内蔵していないので、直接条件の設定が可能
  • 推奨品:R4945, R4945A(株式会社アドバンテスト製)

製品パッケージ内容

  • MCU装着部(PCA7302F1F-100)
    書き込み対応MCUを接続する基板。対応パッケージ用ICソケットを実装。
  • インタフェース部(PCA7402B)
    MCU装着部とプログラマ接続部の信号中継基板。
  • プログラマ接続部(PCA7402E)
    プログラマに接続する基板。プログラマ側の標準ピッチ32ピンICソケット用のピンを実装。
  • 取り扱い説明書

仕様一覧

書き込み対応MCU M16C/20シリーズ
対応パッケージ 100ピン0.65mmピッチQFP [100P6S-A]
動作クロック周波数 8MHz
動作クロックの供給 MCU装着部のセラミック共振子から供給
電源 PROMライタのVccから供給

関連情報


End of content

Back To Top