Skip to main content

対応MCU

  • 7534グループ
  • 7536グループ
  • 7540グループ

概 要

PCA7435SPG02は、ルネサス 8ビットMCU、740シリーズ 753x および 754xグループPROM内蔵版用のプログラム書き込みアダプタです。 M5M27C101または相当品に対応した市販のPROMライタを使用してプログラムを書き込みます。

対応PROMライタの必要条件

  • 書き込み電圧12.5VでM5M27C101または相当品の書き込みが可能
  • 領域を指定した書き込み、ベリファイ、およびイレースチェックが可能
  • +5Vの電源電流を10mA程度まで外部に供給可能
  • デバイス認識コードを内蔵していないので、直接条件の設定が可能
  • 推奨品:R4944A, R4945, R4945A(株式会社アドバンテスト製)

製品パッケージ内容

  • MCU装着部(PCA7435SPG02)
    書き込み対応MCUを接続する基板。対応パッケージ用ICソケットを実装。
  • インタフェース部(PCA7414B)
    MCU装着部とPROMライタ接続部の信号中継基板。
  • PROMライタ接続部(PCA7402E)
    PROMライタに接続する基板。PROMライタ側の標準ピッチ32ピンICソケット用のピンを実装。
  • 取り扱い説明書

仕様一覧

書き込み対応MCU 7534グループ
7536グループ
7540グループ
対応パッケージ 32ピン1.778mmピッチSDIP [32P4B]
42ピン1.778mmピッチSDIP[42P4B]
動作クロック周波数 4MHz
動作クロックの供給 MCU装着部のセラミック共振子から供給
電源 PROMライタのVccから供給

関連情報


End of content

Back To Top