PCA7433 (保守製品)
対応MCU
- 7516グループ
概 要
PCA7433は、ルネサス 8ビットMCU、7516グループPROM内蔵版用のプログラム書き込みアダプタです。 M5M27C101または相当品に対応した市販のPROMライタを使用してプログラムを書き込みます。
対応PROMライタの必要条件
- 書き込み電圧12.5VでM5M27C101または相当品の書き込みが可能
- 領域を指定した書き込み、ベリファイ、およびイレースチェックが可能
- +5Vの電源電流を10mA程度まで外部に供給可能
- デバイス認識コードを内蔵していないので、直接条件の設定が可能
- 推奨品:R4944A, R4945, R4945A(株式会社アドバンテスト製)
製品パッケージ内容
- MCU装着部(PCA7433)
書き込み対応MCUを接続する基板。対応パッケージ用ICソケットを実装。 - インタフェース部(PCA7402B)
MCU装着部とPROMライタ接続部の信号中継基板。 - PROMライタ接続部(PCA7402E)
PROMライタに接続する基板。PROMライタ側の標準ピッチ32ピンICソケット用のピンを実装。 - 取り扱い説明書
仕様一覧
| 書き込み対応MCU | 7516グループ |
| 対応パッケージ | 64ピン0.8mmピッチLCC [64D0] |
| 動作クロック周波数 | 8MHz |
| 動作クロックの供給 | MCU装着部のセラミック共振子から供給 |
| 電源 | PROMライタのVccから供給 |
Japan 日本語