Skip to main content

対応MCU

  • M37273EFSP
  • M37273E8SP
  • M37273E8SS
  • M37273ERSS

概 要

PCA7426G02は、ルネサス 8ビットMCU、M37273EFSP / M37273E8SS / M37273ERSS用のプログラム書き込みアダプタです。 M5M27C101または相当品に対応した市販のPROMライタを使用してプログラムを書き込みます。

対応PROMライタの必要条件

  • 書き込み電圧12.5VでM5M27C101または相当品の書き込みが可能
  • 領域を指定した書き込み、ベリファイ、およびイレースチェックが可能
  • +5Vの電源電流を10mA程度まで外部に供給可能
  • デバイス認識コードを内蔵していないので、直接条件の設定が可能
  • 推奨品:R4944A, R4945, R4945A(株式会社アドバンテスト製)

製品パッケージ内容

  • MCU装着部(PCA7426G02)
    書き込み対応MCUを接続する基板。対応パッケージ用ICソケットを実装。
  • PROMライタ接続部(PCA7402E)
    PROMライタに接続する基板。PROMライタ側の標準ピッチ32ピンICソケット用のピンを実装。
  • ユーザーズマニュアル

仕様一覧

書き込み対応MCU M37273EFSP
M37273E8SP
M37273E8SS
M37273ERSS
対応パッケージ 52ピン1.778mmピッチSDIP [52P4B]
動作クロック周波数 8MHz
動作クロックの供給 MCU装着部のセラミック共振子から供給
電源 PROMライタのVccから供給

関連情報


End of content

Back To Top