Skip to main content

対応MCU

  • M38B59EFFS
  • M38C37ECMFS
  • M38C37ECAFS

概 要

PCA7438L-80Aは、ルネサス 8ビットMCU、38000シリーズPROM内蔵版用のプログラム書き込みアダプタです。 M5M27C256A、M5M27C101、または相当品に対応した市販のPROMライタを使用し、プログラムを書き込みます。

対応PROMライタの必要条件

  • 書き込み電圧12.5VでM5M27C256A、M5M27C101、または相当品の書き込みが可能
  • 領域を指定した書き込み、ベリファイ、およびイレースチェックが可能
  • +5Vの電源電流を10mA程度まで外部に供給可能
  • デバイス認識コードを内蔵していないので、直接条件の設定が可能
  • 推奨品:R4944A, R4945, R4945A(株式会社アドバンテスト製)

製品パッケージ内容

  • MCU装着部(PCA7438L-80A)
    書き込み対応MCUを接続する基板。対応パッケージ用ICソケットを実装。
  • インタフェース部(PCA7402B)
    MCU装着部とPROMライタ接続部の信号中継基板。
  • PROMライタ接続部(PCA7402D)
    PROMライタに接続する基板。PROMライタ側の標準ピッチ28ピンICソケット用のピンを実装。
  • PROMライタ接続部(PCA7402E)
    PROMライタに接続する基板。PROMライタ側の標準ピッチ32ピンICソケット用のピンを実装。
  • 取り扱い説明書

仕様一覧

書き込み対応MCU M38B59EFFS※1
M38C37ECMFS※1
M38C37ECAFS※1
対応パッケージ 80ピン0.8mmピッチLCC [80D0]
動作クロック周波数 4MHz
動作クロックの供給 MCU装着部のセラミック共振子から供給
電源 PROMライタのVccから供給
※1.MCUはM5M27C101モードのみの対応となります。

関連情報

ツールニュース


End of content

Back To Top