PCA4738G-64 (保守製品)
対応MCU
- 38000シリーズ
概 要
PCA4738G-64は、ルネサス 8ビットMCU、38000シリーズPROM内蔵版用のプログラム書き込みアダプタです。 M5M27C256Aまたは相当品に対応した市販のPROMライタを使用してプログラムを書き込みます。
対応PROMライタの必要条件
- 書き込み電圧12.5VでM5M27C256Aまたは相当品の書き込みが可能
- 領域を指定した書き込み、ベリファイ、およびイレースチェックが可能
- +5Vの電源電流を10mA程度まで外部に供給可能
- デバイス認識コードを内蔵していないので、直接条件の設定が可能
- 推奨品:TR4943, R4945(株式会社アドバンテスト製)
製品パッケージ内容
- MCU装着部(PCA4738G-64)
書き込み対応MCUを接続する基板。対応パッケージ用ICソケットを実装。 - インタフェース部(PCA4738A)
MCU装着部とPROMライタ接続部の信号中継基板。付属の80芯ハーフピッチフラットケーブルを介して接続します。 - PROMライタ接続部(PCA4701B)
PROMライタに接続する基板。PROMライタ側の標準ピッチ28ピンICソケット用のピンを実装。 - 80芯ハーフピッチフラットケーブル(150mm)
- 取り扱い説明書
仕様一覧
| 書き込み対応MCU | 38000シリーズ |
| 対応パッケージ | 64ピン0.65mmピッチQFP [64P6S-A] |
| 動作クロック周波数 | 4MHz |
| 動作クロックの供給 | MCU装着部のセラミック共振子から供給 |
| 電源 | PROMライタのVccから供給 |
Japan 日本語