Skip to main content

対応MCU

  • 38000シリーズ(一部の740シリーズにも対応)

概 要

PCA4738F-100Aは、ルネサス 8ビットMCU、38000シリーズPROM内蔵版用のプログラム書き込みアダプタです。 M5M27C256A、M5M27C101、または相当品に対応した市販のPROMライタを使用してプログラムを書き込みます。
※ 本製品はPROMの容量が32Kバイトを越える製品にも対応しています。

対応PROMライタの必要条件

  • 書き込み電圧12.5VでM5M27C256A、M5M27C101、または相当品の書き込みが可能
  • 領域を指定した書き込み、ベリファイ、およびイレースチェックが可能
  • +5Vの電源電流を10mA程度まで外部に供給可能
  • デバイス認識コードを内蔵していないので、直接条件の設定が可能
  • 推奨品:TR4943, R4945(株式会社アドバンテスト製)

製品パッケージ内容

  • MCU装着部(PCA4738F-100A)
    書き込み対応MCUを接続する基板。対応パッケージ用ICソケットを実装。
  • インタフェース部(PCA4738C)
    MCU装着部とPROMライタ接続部の信号中継基板。
  • PROMライタ接続部(PCA4738D)
    PROMライタに接続する基板。PROMライタ側の標準ピッチ28ピンICソケット用のピンを実装。
  • PROMライタ接続部(PCA4738E)
    PROMライタに接続する基板。PROMライタ側の標準ピッチ32ピンICソケット用のピンを実装。
  • 取り扱い説明書

仕様一覧

書き込み対応MCU 38000シリーズ(一部の740シリーズにも対応)
対応パッケージ 100ピン0.65mmピッチQFP [100P6S-A]
動作クロック周波数 4MHz
動作クロックの供給 MCU装着部のセラミック共振子から供給
電源 PROMライタのVccから供給

関連情報


End of content

Back To Top