PCA7448 (保守製品)
対応MCU
- 4524グループ
- 4554グループ
概 要
PCA7448は、ルネサス 4ビットMCU、4524および4554グループPROM内蔵版用のプログラム書き込みアダプタです。 M5M27C256Aまたは相当品に対応した市販のPROMライタを使用してプログラムを書き込みます。
対応PROMライタの必要条件
- 書き込み電圧12.5VでM5M27C256Aまたは相当品の書き込みが可能
- 領域を指定した書き込み、ベリファイ、およびイレースチェックが可能
- +5Vの電源電流を10mA程度まで外部に供給可能
- デバイス認識コードを内蔵していないので、直接条件の設定が可能
- 推奨品:R4944A, R4945, R4945A
製品パッケージ内容
-
MCU装着部(PCA7448)
書き込み対応MCUを装着する基板。対応パッケージ用ICソケットを実装。 -
インタフェース部(PCA7414B)
MCU装着基板とPROMライタ接続部の信号中継基板。 -
PROMライタ接続部(PCA7402D)
PROMライタに接続する基板。PROMライタ側の標準ピッチ28ピンICソケット用のピンを実装。 - 取り扱い説明書
仕様一覧
| 書き込み対応MCU |
4524グループ 4554グループ |
| 対応パッケージ | 64ピン0.8mmピッチQFP [64P6N-A] |
| 動作クロック周波数 | 2MHz |
| 動作クロックの供給 | MCU内蔵のオンチップオシレータより供給 |
| 電源 | PROMライタのVccから供給 |
Japan 日本語