Skip to main content

※各パートナー製プログラマのマイコン別リストは 開発環境カタログ別冊 をご参照ください。

ラインアップ:

PG-FP5

V850、SuperHファミリ、RXファミリ、RL78ファミリ、R8Cファミリ、78K0R、78K0、78K0S用フラッシュメモリプログラマ

E1

V850、RXファミリ、RL78ファミリ、R8Cファミリ、78K0R、78K0用 オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマとしてもご使用いただけます。

E20

V850、RXファミリ、RL78ファミリ、R8Cファミリ、78K0R、78K0用 オンチップデバッギングエミュレータ。E1エミュレータの持つデバッグ機能に加え、トレース機能やRAMモニタ機能等を強化しています。 フラッシュプログラマとしてもご使用いただけます。
※RX600シリーズ以外のマイコンについては、E1エミュレータ相当のデバッグ機能がご使用いただけます。

MINICUBE2

V850、78K0R、78K0、78K0Sマイコン用オンチップデバッギングエミュレータ

E8a

R8C、M16C、H8S、H8、740ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ。ルネサス製マイコンに対するフラッシュ書き込み用プラットホーム機能を追加した、オンチップデバッギングエミュレータです。

HS0008EASF2H

H8ファミリ用アダプタボード※F-ZTATマイコンオンボード書き込みプログラム対応

HS0008EASF5H

SuperH、H8SX、H8S、H8ファミリ用アダプタボード※フラッシュ開発ツールキットまたはF-ZTATオンボード書き込みプログラム対応。
※本製品は、HS0008EASF4Hの後継品です。

M3A-0806

M32C/80、M16C/80、M16C/60、M16C/Tiny、M16C/20、 M16C/10、 R8Cファミリ対応のフラッシュメモリプログラマです。標準シリアルI/Oモード2(UART)による書き換えが可能です。740ファミリにも対応しています。

IC Socket Board

フラッシュプログラマとの接続により、基板実装前マイコンのメモリ書き換えが可能となります。

PG-FP4 (保守製品)

V850、78K0R、78K0、78K0S用フラッシュメモリプログラマ

PG-FP3 (保守製品)

PG-FP3は、ルネサス製フラッシュメモリ内蔵マイコンに対し、ユーザシステム上にて、プログラムの消去、書き込み、ベリファイを行うためのツールです。

E8 (保守製品)

M16C, H8ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュ開発ツールキットと組み合わせて、M16Cファミリ、740ファミリ(QzROM)対応のプログラマとしてもご使用いただけます。《保守製品》

関連情報


End of content

Back To Top