HS0008EAUF1H (保守製品)
■新規採用の際には、本製品の後継品である E8a をご使用ください。
| なお、HS0008EAUF1HとE8aでは、ユーザシステム接続コネクタのピン数が異なります。 | |
| ・ HS0008EAUF1H : 20ピン ・ E8a : 14ピン | |
| 既存のユーザ基板を使用する場合には、 14pin→20pin変換コネクタ(株式会社 北斗電子製 : FDM-E8aJ)が必要です。製品詳細は、株式会社 北斗電子のHP にてご確認ください。 |

対応MCUファミリ
- SuperH RISC engine ファミリ
- H8SX ファミリ
- H8Sファミリ
- H8 ファミリ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 (検索ガイド) が便利です。
対応MCUと書き込みソフトの最新情報は下記一覧をダウンロードしてご参照ください。(背景がグレーのところが最新版で更新された箇所です。)
| ファイル名 | ダウンロード |
| フラッシュ書き込みツール対応デバイス一覧 |
フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit) Ver.3(旧バージョン)の対応マイコン情報はこちらをご参照ください。
概 要
マイコンオンボード書き込み用アダプタボードHS0008EAUF1H(以下、アダプタボードと記載します)は、ホストコンピュータとユーザシステム間に接続し、 フラッシュ開発ツールキットを使って、ユーザシステム(オンボード)上のフラッシュマイコンに対してユーザアプリケーションプログラムの書き込み/消去を行うことができます。このため、ユーザシステムにおけるオンボード書き込みの際に必要となる周辺回路負担を軽減することが可能です。
システム構成

.
動作環境
Windows® 2000 および Windows® XP
PCインタフェース
USBインタフェース(USB Specification Rev1.1 準拠)
製品パッケージ内容
| 品名 | 内容 | 数量 |
| アダプタボード | 本体 | 1 台 |
| ユーザシステム接続ケーブル (290 mm) * | 本体とユーザシステムとの接続用 | 1 本 |
| ユーザシステム接続ケーブルコネクタ | 本体とユーザシステムとの接続用 | 1 個 |
| USB ケーブル (2000 mm) | 本体とホストコンピュータとの接続用 | 1 本 |
| フラッシュ開発ツールキット セットアッププログラム および フラッシュ開発ツールキット ユーザーズマニュアル(CD-Rで提供) |
R0C00000FDW04R | 1 ライセンス |
| アダプタボードユーザーズマニュアル | HS0008EAUF1HJ | 1 冊 |
*: ユーザシステム接続ケーブルは本体側に接続された状態で出荷されます。
Japan 日本語