フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)
システム構成
フラッシュ開発ツールキットを使用した書き込みツールの構成図です。 図中のイラストをクリックすると、各製品ページをご覧いただけます。
※マイコンの種類により、書き込み可能ツールが限定される場合があります。詳しくは、対象デバイス一覧をご確認ください。
※フラッシュ開発ツールキットの同梱情報に関しては"製品パッケージ内容"をご参照ください。
[フラッシュ開発ツールキット V.4以降の書き込みツール構成図]
[フラッシュ開発ツールキット V.3以前の書き込みツール構成図]
動作環境
- ホストPC対象OS
- Windows® 7 (32ビット版, 64ビット版)
- Windows Vista® (32ビット版)
- Windows® XP (32ビット版)
- 動作モード
ブートモード、ユーザプログラミングモード、ユーザブートモード
Japan 日本語