Skip to main content

■ご注意:本製品は、新規開発および新しいデバイスのサポートはいたしません。

フラッシュメモリ内蔵マイコンには、ユーザ実機に実装された状態でプログラム書き込み・書き換えができるという特長があります。世界No.1の出荷数量を誇るルネサスのフラッシュマイコンをご採用いただいたお客様に、より便利に使用していただくために、ルネサスではフラッシュマイコン用オンボード書き込みツールを用意しています。

F-ZTATマイコンオンボード書き込みプログラム構成図

"F-ZTATマイコンオンボード書き込みプログラム"は、PCをホストとするフラッシュマイコンのオンボード書き込み環境を提供します。PC(OS:Windows 95/98/NT/2000)とマイコンはシリアル通信で結びます。PCのシリアルポートとマイコンのSCI(シリアルコミュニケーションインタフェース;Serial CommunicationInterface)を接続します。PCのシリアルポートとマイコンのSCI は信号の電圧レベルが異なるためユーザシステムに適当なインタフェースを用意するか、アダプタを介してつなぐようにしてください。フラッシュメモリに書き込むアプリケーションプログラムはPCに用意します。シリアル通信でPCからマイコンに送り、フラッシュメモリに書き込みます。


ウィンドウ画面例

関連情報


End of content

Back To Top