Skip to main content

対応MCU

シリーズ グループ
M32R/ECUシリーズ 32176
32185、32186
32192、32195、32196

概 要

SDI RAMモニタ R0K332100Z000BR は、M32R/ECU用のデバッグインタフェースSDI(Scalable Debug Interface)を使用したRAMモニタ製品です。製品付属のコントロールソフトウェアJram32R_usbと共に使用することで、M32R/ECUの プログラム開発を支援します。
ホストPCとRAMモニタは、USB通信インタフェースにより簡単に接続/通信できます。

システム構成

PCインタフェース

  • USB通信インタフェース(USB2.0 ハイスピード)

特 長

  • SDI新仕様SDI-3にも対応
  • 外部供給電源として、5Vまたは12Vを選択可能
  • JTAG方式の採用により、ユーザシステム上のMCUを制御可能
  • MCU電源投入時、リセット解除時のMCU内蔵RAMのモニタ可能

製品パッケージ内容

項 目 内 容 数 量
SDI RAMモニタ R0K332100Z000BR(RAMモニタ本体) 1
USBインタフェースケーブル 1.8m、USB2.0認定品、SDI RAMモニタに装着済み 1
SDI MCU制御インタフェースケーブル 11cm、10極1.27mmピッチ、専用ロックコネクタ付き 1
イベント入力ケーブル 20cm、4極、専用ロックコネクタ付き 1
5V電源ケーブル 20cm、2極、専用ロックコネクタおよびヒューズ付き 1
12V電源ケーブル 20cm、2極、専用ロックコネクタおよびヒューズ付き 1
ソフトウェアCD-ROM コントロールソフトウェア、ユーザーズマニュアル等 1

仕様一覧

項 目 内 容
対応MCU M32R/ECUシリーズ
動作モード モニタモード/トレースモード
モニタモード 概要 指定アドレスの内容を非同期に読み出す
サンプル速度 ホストPCの動作状況、性能に依存(参考:1Kバイト/100ms)
メモリ書き換え 可能
トレースモード 概要 指定周期ごとに指定アドレスの内容をトレースメモリに格納する
周期 1ms ~ 1s
ポイント数 最大999点
サンプル速度 最大32点/1ms
開始トリガ 外部イベント、データ比較、リセット解除、電源入力
停止トリガ 強制停止、メモリFULL
トレース量 16Mバイト(メモリFULL/FREE:上書き)
メモリ書き換え 不可能(トレース停止中は書き換え可能)
実行制御 リセット、実行開始、強制ブレーク
ホストPCとの接続 USB2.0 ハイスピード
ユーザシステムとの接続 JTAG接続
イベント入力 2点
AD/DA基板接続 機能拡張用(未サポート)
5V電源 付属の5V電源ケーブルにて5.0V±5% 0.5Aを供給
12V電源 付属の12V電源ケーブルにて12.0V±5% 0.5Aを供給
外形寸法(突起部を除く) 横幅:172.0mm、奥行き:104.0mm、高さ:33.1mm
使用時環境条件 温度、湿度 -20 ~ 80℃、20 ~ 80%
塵、ほこり 一般事務所程度
保管時環境条件 温度、湿度 -20 ~ 80℃、0 ~ 90%
塵、ほこり 一般事務所程度
海外規格 適合なし

関連情報

ツールニュース、製品修理、ユーザ登録はこちら。
ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど


End of content

Back To Top