R0K332100Z000BR
コントロールソフトウェア Jram32R_usb
概 要
Jram32R_usbは、SDI RAMモニタ R0K332100Z000BRのコントロールソフトウェアで、製品に同梱されています。
特 長
- USB通信インタフェースをサポート
- リアルタイムRAMモニタリング
- M32R/ECUの疑似フラッシュエミュレーション機能をサポート
- ユーザシステム上のMCUを制御可能
ソフトウェア動作環境
- IBM PC/AT互換機(Windows® XP、Windows® 2000)
機能概要
| 機能項目 | 機能概要 | |
| セキュリティチェック機能 | GUIの起動時、IDコードによるセキュリティチェック実施 | |
| RAMモニタ機能 | ウォッチポイントの設定 | 任意のメモリアドレスをウォッチポイントとして登録/変更/削除 |
| RAMモニタ | 登録されたウォッチポイントのデータ表示 | |
| RAMトレース | 登録されたウォッチポイントのデータ取得および、ファイル出力データ 取得開始条件の設定 |
|
| MCU制御 | MCUの実行開始/実行停止/ハードウェアリセット | |
| 疑似フラッシュエミュレーション機能 | MCUの疑似フラッシュエミュレーション機能(ROMの一部分をRAMに マッピング可能)により、疑似的にROM内容の変更可能 |
|
| フラッシュE/W機能 | MCU内蔵フラッシュメモリへのユーザプログラム書き込み | |
RAMモニタウィンドウイメージ

Japan 日本語