Skip to main content

対応マイコン

  • V850
  • 78K0R
  • 78K0
  • 78K0S

* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。

概 要

オンチップデバッギングエミュレータMINICUBE2のオプション製品です。

オプションの無線ユニットをMINICUBE2側とターゲットシステム側に接続することで、ケーブルの無線化を実現します(最大通信可能距離100m)。

製品型名:QB-MINI2-RF


End of content

Back To Top