MINICUBE
概要
MINICUBEは、V850ファミリおよび78Kファミリマイコンに対応したオンチップデバッギングエミュレータです。ターゲットおよびホストマシンと接続して、効率的にデバッグができます。
機能や製品パッケージ内容は対象マイコンによって異なります。
詳細はそれぞれのユーザーズマニュアルを参照してください。
| QB-V850MINIL | QB-V850MINI (保守製品) | QB-78K0MINI (保守製品) | QB-78K0SKX1MINI (保守製品) | |
| 対応MCU | V850 | V850 | 78K0 | 78K0S |
| デバッガ | ID850QB | ID850QB | ID78K0-QB | ID78K0S-QB |
後継品
MINICUBEの後継品として、E1エミュレータ、MINICUBE2があります。
特長
- 開発するシステムにマイコンを実装したままデバッグが可能
- ホスト・インタフェースがUSB2.0対応
- フラッシュ・メモリへのプログラムのダウンロードが可能
- セルフチェック・ボードを使用し,エミュレータに故障がないか自己診断が可能
- ポケットに入る小型、軽量サイズ
システム構成

上記はQB-850MINILの例です。
ラインアップ:
QB-78K0MINI
78K0用 オンチップデバッギングエミュレータ。
QB-78K0SKX1MINI
78K0S用 オンチップデバッギングエミュレータ。
QB-V850MINI
V850用 オンチップデバッギングエミュレータ。
QB-V850MINIL
V850用 オンチップデバッギングエミュレータ。
Japan 日本語