M32310T-SDI-E (保守製品)
対応MCU
- M32Rファミリ M32310D5xx(32ビット)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 (検索ガイド) が便利です。
概 要
ルネサス 32ビットMCU、M32RファミリM32Rx/Dシリーズ用のエミュレータです。MCUの高速動作に対応した各種デバッグ機能によりアプリケーションプログラムのデバッグ効率を向上させます。また、JTAGベースのSDI (Scalable Debug Interface) 仕様を採用したマイコンでは実チップでのデバッグが可能です。
M32310T-SDI-Eは、ホストマシン上で動作するエミュレータデバッガ(付属)により制御します。ホストマシンとの通信はLPTパラレルまたはLANインタフェースにより高速に行うことができます。
- 対応ホストマシン: パーソナルコンピュータ(IBM PC/AT 互換機)
- 対応エミュレータデバッガ: M3T-PD32R
Japan 日本語