M32100T-EZ-E
対応MCU
- M32Rファミリ (32ビット)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド) が便利です。
概 要
M32100T-EZ-Eは、M32Rの高速動作に対応した各種デバッグ機能を備えたエミュレータです。 M32RのJTAGベースのSDI (Scalable Debug Interface) 仕様に対応し、JTAG接続による実チップでのデバッグが可能です。
本エミュレータの制御は、PC上のエミュレータデバッガ(同梱ソフトウェア)で行います。PCとエミュレータはUSBインタフェースにより簡単に接続/通信できます。また、USBバスパワード対応のため、PCより電源供給ができ、外部電源が不要です。
M32100T-EZ-Eは、従来のSDI-1、-2仕様に加え、新しいSDI-3仕様にも対応。機能を厳選し低価格超小型化を実現したベーシックモデルです(リアルタイムトレースなどフルエミュレータクラスのデバッグも可能な高機能モデルもあります)。
[ご案内]
SDI-3仕様対応エミュレータは開発規模や用途に応じて以下からお選びいただけます:
- 高機能モデル(機能強化タイプ) : M32100T5-SDI-E
- ベーシックモデル : M32100T-EZ-E
Japan 日本語