M32100T-EZ-E
仕様一覧
| 対応MCU | M32R/ECU シリーズ | 32176, 32185, 32186, 32192, 32195, 32196 グループ 32170, 32171, 32172, 32173, 32174, 32180, 32182グループ |
| M32R/E シリーズ | 32102, 32104, 32121グループ | |
| エミュレーションメモリ容量 | RAMをエミュレーションメモリとして使用*1 | |
| ソフトウェアブレーク | 命令置き換えにより実現*1 | |
| ホストマシンとの通信インタフェース | USB 1.1 フルスピード | |
| ターゲットボードとの接続形態 | JTAG接続 | |
| ターゲットI/F | MCU制御インタフェースコネクタ : 10 pin (2.54mmピッチ 5×2列) | |
| 動作環境 | Windows® 2000, XP | |
| 電源 | ホストマシンから供給 | |
| 外形寸法 (突起部を除く) | 横幅 | 61mm |
| 奥行き | 86.5mm | |
| 高さ | 22mm | |
| 質量 | 130g | |
| 使用時環境条件 | 温度,湿度 | 5~35 ℃,20~80% |
| 塵・ほこり | 一般事務所程度 | |
| 保管時環境条件 | 温度,湿度 | -10~60 ℃,0~90% |
| 塵・ほこり | 一般事務所程度 | |
| 適合海外規格 | 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024 米国FCC規格:FCC part 15 Class A | |
*1: マイコンのデバッグ資源仕様に依存します。
Japan 日本語



