M32100T2-SDI-E (保守製品)
対応MCU
- M32Rファミリ (32ビット)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 (操作ガイド) が便利です。
概 要
M32100T2-SDI-Eは、M32Rの高速動作に対応した各種デバッグ機能を備えたエミュレータです。 M32RのJTAGベースのSDI (Scalable Debug Interface) 仕様に対応し、JTAG接続による実チップでのデバッグが可能です。
本エミュレータの制御は、PC上のエミュレータデバッガ(同梱ソフトウェア)で行います。PCとエミュレータはLAN, USB, LPTパラレルインタフェースのいずれかで接続します。
M32100T2-SDI-Eは、SDI-1、SDI-2仕様に対応しています(SDI-3対応製品については下記ご案内をご覧ください)。
[ご案内]
SDI-3仕様対応エミュレータは開発規模や用途に応じて以下の三種類からお選びいただけます:
- 高機能モデル(機能強化タイプ) : M32100T5-SDI-E
- 高機能モデル : M32100T3-SDI-E
- ベーシックモデル : M32100T-EZ-E
Japan 日本語