オンチップデバッギングエミュレータ
ルネサスでは、低価格で基本機能を装備したオンチップデバッギングエミュレータを多数ご用意しています。
オンチップデバッギングエミュレータは、ユーザシステムに実装されたマイコン内のデバッグ機能を利用してデバッグを行うため、実チップでのリアルタイムデバッグが可能です。 また、MINICUBE2、E1、E20、E8aは、オンボードプログラマとしても使用可能です。
ユーザシステムとの接続が簡単で、小規模開発やマイコン評価などに有効です。
| エミュレータラインアップ | |||
|---|---|---|---|
| MCUs | オンチップデバッギングエミュレータ | ||
| SuperH | SH4A-MULTI ** | E10A-USB |
|
| SH-4Aコア, SH-4コア | |||
| SH-3コア, SH2A-DUAL | |||
| SH-2Aコア, SH-2コア (SH/Tiny含む) | |||
| V850 | E1*1 MINICUBE2 MINICUBE (V850用JTAGエミュレータ) | ||
| RX | RX600シリーズ | E20 E1 | |
| RX200シリーズ | E1*1 | ||
| RL78 | RL78Gシリーズ | E1*1 | |
| RL78Iシリーズ** | E1*1 | ||
| R8C | R8C/Mxシリーズ | E8a | |
| R8C/Lxシリーズ | E1*1 *2 E8a | ||
| R8C/5xシリーズ ** | E1*1 | ||
| R8C/3xシリーズ | E1*1 *2 E8a | ||
| R8C/3xT-Aシリーズ** | E1*1 | ||
| R8C/2xシリーズ, R8C/1xシリーズ | E8a | ||
| 78K0R | E1*1 MINICUBE2 | ||
| 78K0 | E1*1 MINICUBE2 | ||
| 78K0S | MINICUBE2 | ||
| M32R | M32R/ECUシリーズ | M32100T-EZ-E | |
| M16C | R32C/100シリーズ | E30A, E8a | |
| M32C/80シリーズ, M16C/60シリーズ | E8a | ||
| M16C/50シリーズ, M16C/30シリーズ | |||
| M16C/20シリーズ, M16C/10シリーズ | - | ||
| M16C/Tinyシリーズ | E8a | ||
| H8SX | H8SX/1700シリーズ, H8SX/1600シリーズ | E10A-USB | |
| H8SX/1500シリーズ | |||
| H8S | H8S/2600シリーズ, H8S/2500シリーズ | - | |
| H8S/2400シリーズ, H8S/2300シリーズ | E10A-USB | ||
| H8S/2200シリーズ, H8S/2100シリーズ | |||
| H8S/Tinyシリーズ | E8a | ||
| H8 | H8/300H Tinyシリーズ | E8a | |
| H8 | Super Low Powerシリーズ | E8a | |
| 740 | [QzROM] 38000シリーズ | E8a | |
| [QzROM] 740シリーズ | - | ||
| 720 | [QzROM] 4500シリーズ | - | |
| [QzROM] 720シリーズ | |||
| ** : 開発中 [QzROM] : QzROM版あり。 QzROMの詳細はこちら *1 : E20エミュレータもご使用になれますが、使用可能な機能はE1相当です。 *2 : MCUグループによって対応していないマイコン型名があります ご注意 : エミュレータの対応マイコン詳細や仕様については各製品ページでご確認ください。 ご注意 : マイコン型名によって対応エミュレータが異なる場合があります。 | |||
ラインアップ:
E1
V850、RXファミリ、RL78ファミリ、R8Cファミリ、78K0R、78K0用 オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマとしてもご使用いただけます。
E20
V850、RXファミリ、RL78ファミリ、R8Cファミリ、78K0R、78K0用 オンチップデバッギングエミュレータ。E1エミュレータの持つデバッグ機能に加え、トレース機能やRAMモニタ機能等を強化しています。 フラッシュプログラマとしてもご使用いただけます。
※RX600シリーズ以外のマイコンについては、E1エミュレータ相当のデバッグ機能がご使用いただけます。
MINICUBE
V850、78K、78K0S用オンチップデバッギングエミュレータ
E10A-USB
SuperH RISC engine, H8SX, H8Sファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ
外部フラッシュ定義エディタ
外部フラッシュメモリへのデータダウンロード用ユーティリティ(エミュレータ 用)
E8a
R8C、M16C、H8S、H8、740ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマとしてもご使用いただけます。※この製品はE8エミュレータの後継品です。
E10T-USB
H8ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ
E30A
M16CファミリR32C/100シリーズ用 NSD (New Single-wire Debugger) オンチップデバッギングエミュレータ
M32100T-EZ-E
M32Rファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ [海外規格適合品] ※SDI-3対応ベーシックモデル
M32100T5-SDI-E
M32Rファミリ用オンチップデバッガ方式フルスペックエミュレータ [海外規格適合品] ※SDI-3対応高機能モデル(機能強化タイプ )
IE-V850E1-CD-NW (保守製品)
V850用 オンチップデバッギングエミュレータ
E8 (保守製品)
M16C, H8ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュ開発ツールキットと組み合わせて、M16Cファミリ、740ファミリ(QzROM)対応のプログラマとしてもご使用いただけます。《保守製品》
Japan 日本語