外部フラッシュ定義エディタ
概 要
外部フラッシュ定義エディタは、お客様のデータを外部フラッシュメモリに書き込みする際に使用するユーティリティソフトウェアです。 外部フラッシュメモリに書き込むための各種条件をGUIベースで簡単に設定でき、定義ファイルを生成します。 その定義ファイルをエミュレータソフトウェアに登録してダウンロード機能を実行することで、 お客様のデータをエミュレータ経由でユーザシステム上の外部フラッシュメモリに簡単に書き込むことができます。

特 長
- 標準的なフラッシュメモリのコマンド方式をサポートしており、大半のフラッシュメモリに対応可能
- 外部フラッシュメモリの種類とその使用条件をGUIベースで簡単に設定可能
- エミュレータソフトウェアと組み合わせてユーザシステム上の外部フラッシュメモリに簡単にデータを書き込み可能
対応MCU
- RXファミリ RX600シリーズ
- M16Cファミリ R32C/100シリーズ
対応エミュレータ
- E1
- E20
- E100
- E30A
動作環境
IBM PC/AT互換機
- Windows® 7 (32ビット版, 64ビット版)
- Windows Vista® (32ビット版)
- Windows® XP (32ビット版)
製品パッケージ内容
- 外部フラッシュ定義エディタ本体
- ユーザーズマニュアル
- リリースノート
Japan 日本語