Skip to main content

E8aエミュレータは、デバッグ機能使用時とプログラミング機能使用時で、対応マイコンが異なります。

このページでは、オンチップデバッグ機能の対応MCU詳細をご紹介します。
プログラミング機能の対応MCU詳細は、 フラッシュ書き込みツール対応デバイス一覧 をご参照ください。

* 斜体薄文字で示すマイコンは新規取り扱いを終了しました。すでに採用されているお客様へは引続きサポートいたします。

2011年11月7日現在

[対応MCU]

ファミリ シリーズ グループ
R8C/Lx
R8C/L35A, R8C/L35Bグループ R8C/L35Cグループ R8C/L35Mグループ
R8C/L36A, R8C/L36Bグループ R8C/L36Cグループ R8C/L36Mグループ
R8C/L38A, R8C/L38Bグループ R8C/L38Cグループ R8C/L38Mグループ
R8C/L3AA, R8C/L3ABグループ R8C/L3ACグループ R8C/L3AMグループ
R8C/LA3Aグループ R8C/LA5Aグループ R8C/LA6Aグループ R8C/LA8Aグループ
R8C/LAPSグループ
R8C/Mx
R8C/M11Aグループ R8C/M12Aグループ R8C/M13Bグループ
R8C/3x
R8C/32A, R8C/33A, R8C/35A, R8C/36A, R8C/38Aグループ
R8C/32C, R8C/33C, R8C/34C, R8C/35C, R8C/36C, R8C/38Cグループ
R8C/32D, R8C/33D, R8C/35D, R8C/3GDグループ
R8C/32M, R8C/33M, R8C/34M, R8C/35Mグループ
R8C/36M, R8C/38Mグループ
R8C/32G, 32Hグループ R8C/33G, 33Hグループ
R8C/34K, 34Uグループ R8C/34P, 34Rグループ
R8C/34E, 34F, 34G, 34Hグループ R8C/34W, 34X, 34Y, 34Zグループ
R8C/36E, 36F, 36G, 36HグループR8C/36W, 36X, 36Y, 36Zグループ
R8C/38E, 38F, 38G, 38HグループR8C/38W, 38X, 38Y, 38Zグループ
R8C/3GAグループ R8C/3JAグループ R8C/33Tグループ
R8C/3GCグループ R8C/3JCグループ R8C/3JTグループ
R8C/3JMグループ R8C/3GMグループ
R8C/3MKグループ R8C/3MUグループ R8C/3MQグループ
R8C/3NTグループ
R8C/2x
R8C/20-29, R8C/2A-2H, 2J-2Lグループ
R8C/1x
R8C/10-19, R8C/1A, 1Bグループ
R32C/100
R32C/111グループ R32C/116A, R32C/117A, R32C/118Aグループ
R32C/116, R32C/117, R32C/118グループ R32C/120, 121グループ
R32C/145グループ R32C/151, 152, 153, 156, 157グループ
R32C/160, 161グループ
M32C/80
M32C/84 ,M32C/85, M32C/86, M32C/87, M32C/88, M32C/8Bグループ
M16C/60
M16C/65グループ M16C/65Cグループ M16C/65Bグループ
M16C/64Cグループ M16C/64Aグループ
M16C/63グループ M16C/6Cグループ M16C/6Bグループ
M16C/64グループ M16C/62Pグループ
M16C/6N4グループ (M306N4FC, M306N4FG)
M16C/6N5グループ (M306N5FC)
M16C/6NKグループ (M306NKFH, M306NKFJ)
M16C/6NLグループ (M306NLFH, M306NLFJ)
M16C/6NMグループ (M306NMFH, M306NMFJ)
M16C/6NNグループ (M306NNFH, M306NNFJ)
M16C/6Sグループ (M306S0FA) M16C/6S1グループ
M16C/50
M16C/5LD, M16C/56D, M16C/5L, M16C/56, M16C/57, M16C/5Mグループ
M16C/30
M16C/30Pグループ
M16C/Tiny
M16C/26, M16C/26A, M16C/28, M16C/29グループ
H8S/Tiny
H8S/20103, 20115グループ H8S/20103R, 20115Rグループ**
H8S/20203, 20215グループ H8S/20203R, 20215Rグループ**
H8S/20223, 20235グループH8S/20223R, 20235Rグループ**
H8S/20225グループ H8S/20323R, 20335Rグループ**
H8/300H Tiny
H8/36064グループ (H8/36064F) H8/36077グループ (H8/36077F, H836074F)
H8/36912グループ (H8/36912F) H8/36902グループ (H8/36902F)
H8/36109グループ (H8/36109F) H8/36094グループ (H8/36094F)
H8/36087グループ (H8/36087F) H8/36057グループ (H8/36057F, H8/36054F)
H8/36049グループ (H8/36049F) H8/36037グループ (H8/36037F, H8/36034F)
H8/36024グループ (H8/36024F) H8/36014グループ (H8/36014F, H8/36012F)
H8/3694グループ (H8/3694F, H8/3694N)
H8/3687グループ (H8/3687F, H8/3687N, H8/3684F)
H8/3672グループ (H8/3672F, H8/3670F)
H8/3664グループ (H8/3664F, H8/3664N)
H8/36079グループ (H8/36079F, H8/36078F)
H8/300H
Super Low Power
H8/38076Rグループ (H8/38076RF) H8/38086Rグループ (H8/38086RF)
H8/38099グループ (H8/38099F) H8/38524グループ (H8/38524F)
H8/38602Rグループ (H8/38602RF, H8/38606F) H8/38606**グループ
H8/38704グループ (H8/38704F) H8/38776グループ (H8/38776F)
H8/38799グループ (H8/38799F) H8/38537グループ (H8/38537F)
H8/300L
Super Low Power
H8/38447グループ (H8/38447F) * H8/38427グループ (H8/38427F) *
H8/38327グループ (H8/38327F) H8/38347グループ (H8/38347F)
H8/38124グループ (H8/38124F) H8/38104グループ (H8/38104F)
H8/38024Rグループ (H8/38024R) H8/38004グループ (H8/38004F)
38000
3803Lグループ (M38039FFL) 3804Lグループ (M38049FFL)
38D2グループ (M38D29FF) 38D5グループ(M38D59FF)

** : 対応準備中
* : E8a使用時に選択するデバイス名は下記を選択してご使用ください。

使用デバイス 選択デバイス
H8/38427F H8/38327F
H8/38447F H8/38347F

バージョン情報

最新Ver.: V.1.05 Release 01
リリース: 2011/11/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報

フラッシュ開発ツールキット V.4.08 Release 00 へのリビジョンアップのお知らせ
[2011/10/31, ツールニュース]

[2006/08/01 公開]

E8a サポート情報ページ

フラッシュ開発ツールキット


End of content

Back To Top