* オンチップデバッグ機能の対応MCU詳細は、こちらへ 移動しました。
* E8aエミュレータは、デバッグ機能使用時とプログラミング機能使用時で、対応MCUが異なります。
プログラミング機能の対応MCU詳細は、フラッシュ書き込みツール対応デバイス一覧 をご参照ください。
[デバッグ環境仕様一覧]
| 対応マイコン | ブレーク機能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリ | シリーズ | グループ | H/Wブレーク | S/W ブレーク | 強制 ブレーク |
| R8C | R8C/Lx |
アドレスブレーク8点
データ条件ブレーク2点 |
最大255点
|
あり
|
|
| R8C/Mx |
アドレスブレーク4点
データ条件ブレーク1点 |
||||
| R8C/3x | R8C/32D R8C/33D R8C/35D R8C/3GD |
アドレスブレーク4点
or アドレスブレーク2点+データ条件ブレーク1点 |
|||
| 上記以外 |
アドレスブレーク8点
データ条件ブレーク2点 |
||||
| R8C/2x |
アドレスブレーク4点
or アドレスブレーク2点+データ条件ブレーク1点 |
||||
| R8C/1x | R8C/10~13 |
アドレスブレーク2点
|
|||
| 上記以外 |
アドレスブレーク4点
or アドレスブレーク2点+データ条件ブレーク1点 |
||||
| M16C | R32C/100 |
アドレスブレーク8点
|
|||
| M32C/80 |
アドレスブレーク8点
|
||||
| M16C/60 | M16C/65 M16C/65B M16C/65C M16C/64A M16C/64C M16C/63 M16C/6S1 M16C/6B M16C/6C |
アドレスブレーク8点
データ条件ブレーク2点 |
|||
| M16C/62P M16C/6Nx |
アドレスブレーク8点
|
||||
| M16C/64 |
アドレスブレーク4点
|
||||
| M16C/50 |
アドレスブレーク8点
データ条件ブレーク2点 |
||||
| M16C/30 | M16C/30P |
アドレスブレーク2点
|
|||
| M16C/Tiny |
アドレスブレーク6点
|
||||
| H8S | H8S/Tiny |
アドレスブレーク8点
アドレス/データ条件ブレーク2点 |
|||
| H8 | H8/300H Tiny |
アドレスブレーク、データブレーク1点
|
|||
| H8/300H Super Low Power |
アドレスブレーク2点、データブレーク1点
|
||||
| H8/300L Super Low Power |
アドレスブレーク、データブレーク1点
|
||||
| 740 | 38000 |
アドレスブレーク2点
|
|||
| 対応マイコン | トレース機能 (PCトレース) |
||
|---|---|---|---|
| ファミリ | シリーズ | グループ | |
| R8C | R8C/Lx |
4分岐(分岐元先PC)
or 指定データサイクル(最大8サイクル) |
|
| R8C/Mx |
3分岐(分岐元先PC)
or 6分岐(分岐元PC) or 指定データサイクル(最大6サイクル) |
||
| R8C/3x | R8C/32D R8C/33D R8C/35D R8C/3GD |
最新4分岐
|
|
| 上記以外 |
4分岐(分岐元先PC)
or 指定データサイクル(最大8サイクル) |
||
| R8C/2x |
最新4分岐
|
||
| R8C/1x | R8C/10~13 |
なし
|
|
| 上記以外 |
最新4分岐
|
||
| M16C | R32C/100 |
なし
|
|
| M32C/80 |
なし
|
||
| M16C/60 | M16C/65 M16C/65B M16C/65C M16C/64A M16C/64C M16C/63 M16C/6C |
32分岐(分岐元先PC)
or 指定データサイクル(最大64サイクル) |
|
| M16C/6S1 M16C/6B |
16分岐(分岐元先PC)
or 指定データサイクル(最大32サイクル) |
||
| M16C/62P M16C/6Nx M16C/64 |
なし
|
||
| M16C/50 |
32分岐(分岐元先PC)
or 指定データサイクル(最大64サイクル) |
||
| M16C/30 | M16C/30P |
なし
|
|
| M16C/Tiny |
なし
|
||
| H8S | H8S/Tiny |
最新8分岐元
or 最新4分岐元+4分岐先 |
|
| H8 | H8/300H Tiny |
最新4分岐
|
|
| H8/300H Super Low Power |
最新4分岐
|
||
| H8/300L Super Low Power |
最新4分岐
|
||
| 740 | 38000 |
なし
|
|
| 対応マイコン | ターゲットボードとの接続*1 * 付属のユーザインタフェースケーブルで接続 |
||
|---|---|---|---|
| ファミリ | シリーズ | グループ | |
| R8C | R8C/Lx | MODE端子1本で通信 | |
| R8C/Mx | MODE端子1本で通信 | ||
| R8C/3x | MODE端子1本で通信 | ||
| R8C/2x | MODE端子1本で通信 | ||
| R8C/1x | R8C/10~13 | P00/P37/CNVss で通信 | |
| 上記以外 | MODE端子1本で通信 | ||
| M16C | R32C/100 | P50/P55/P64/P65/P66/P67/CNVssで通信 | |
| M32C/80 | P50/P55/P64/P65/P66/P67/CNVssで通信 | ||
| M16C/60 | M16C/65B M16C/65C M16C/64C |
CNVssで通信 | |
| M16C/65 M16C/64A M16C/63 M16C/6S1 M16C/6C M16C/6B |
P65/CNVssで通信 | ||
| M16C/62P M16C/6Nx M16C/64 |
P50/P55/P64/P65/P66/P67/CNVssで通信 | ||
| M16C/50 | P65/CNVssで通信 | ||
| M16C/30 | M16C/30P | P50/P55/P64/P65/P66/P67/CNVssで通信 | |
| M16C/Tiny | P64/P65/P66/P67で通信 | ||
| H8S | H8S/Tiny | P85/P86/P87で通信 | |
| H8 | H8/300H Tiny | P87,P86,P85または E10T_0,E10T_1,E10T_2で通信 | |
| H8/300H Super Low Power | H8/38076RF H8/38086RF |
P16,P36,P37で通信 |
|
| H8/38602RF H8/38606F |
E7_0,E7_1,E7_2で通信 | ||
| H8/300L Super Low Power | H8/38024F H8/38004F H8/38124F H8/38104F |
P33,P34,P35で通信 |
|
| H8/38327F | P85,P86,P87で通信 | ||
| H8/38347F | P25,P26,P27で通信 | ||
| 740 | 38000 | 3803L,3804L | P44,P45,P46,P47,CNVssで通信 |
| 38D2 | P30,P31,P32,P33,CNVssで通信 | ||
| 38D5 | P40,P41,P42,P43,CNVssで通信 | ||
*1:詳細は「E8aエミュレータユーザーズマニュアル別冊(対象マイコン名)接続時の注意事項」を 参照してください。 左メニューのドキュメントをクリックすると一覧が表示されます。
| エミュレータ型名 | R0E00008AKCE00 | |
|---|---|---|
| 対応MCU モード | R32C/100シリーズ M32C/80シリーズ M16C/60シリーズ M16C/30シリーズ |
|
| その他 |
|
|
| フラッシュメモリプログラミング機能 | あり | |
| 必要システム (PC環境) | PC本体 |
|
| OS |
|
|
| メモリ |
|
|
| ハードディスク | エミュレータデバッガのインストールに600MB以上の空き容量が必要。 * スワップ領域を考慮して、さらにメモリ容量の2倍以上(推奨4倍以上)の空き容量をご用意ください。 |
|
| ディスク装置 | CD-ROMドライブ(インストール用) | |
| ディスプレイ解像度 | 800×600 以上(1024×768 以上を推奨) | |
| インタフェース | USB (USB 1.1, フルスピード) * USB2.0対応のホストコンピュータにも接続できます。 |
|
| 入力デバイス | マウス、またはマウス相当のポインティングデバイス | |
| エミュレータ用電源 | 不要(USBバスパワードのため、PCより供給) | |
| ユーザインタフェース仕様 | 14-Pin コネクタ(型式:7614-6002:住友スリーエム株式会社) * E7, E8エミュレータと共通 * ユーザシステム側の14-pinコネクタ(型式:7614-6002)は添付しておりません。お客様ご自身でご用意ください。 |
|
| 電源供給機能 | ターゲットボードに3.3Vまたは5.0V供給可能 (最大300mA) | |
| 環境条件(動作時) | [温度] 10~35℃ [湿度] 30~85%RH(結露ないこと、腐食性ガスないこと) [塵・ほこり] 一般事務所程度 |
|
| 環境条件(保管時) | [温度] -10~50℃ [湿度] 30~85%RH(結露ないこと、腐食性ガスないこと) [塵・ほこり] 一般事務所程度 |
|
| 外形寸法(本体) | 92mm×42mm×15mm | |
| 適合海外規格 | 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024 米国FCC規格:FCC part 15 Class A |
|
Japan 日本語



