E8 (保守製品)
このページでは、オンチップデバッグ機能の対応MCU詳細とデバッグ環境仕様一覧をご紹介します。
(2007年7月9日現在)
[対応MCU]
| ファミリ | シリーズ | グループ |
M32C/80 | M32C/84 ,M32C/85, M32C/86, M32C/87, M32C/88グループ | |
M16C/60 | M16C/62Pグループ M16C/6N4グループ (M306N4FC, M306N4FG) M16C/6N5グループ (M306N5FC) M16C/6NKグループ (M306NKFH, M306NKFJ) M16C/6NLグループ (M306NLFH, M306NLFJ) M16C/6NMグループ (M306NMFH, M306NMFJ) M16C/6NNグループ (M306NNFH, M306NNFJ) M16C/6Sグループ (M306S0FA) M16C/64グループ (R5F3640D) | |
M16C/30 | M16C/30Pグループ (M30302FAP, M30302FCP, M30302FEP) | |
M16C/Tiny | M16C/26, M16C/26A, M16C/28, M16C/29グループ | |
R8C/Tiny | R8C/10-19, R8C/1A, 1B, R8C/20-29, R8C/2A, 2B, 2C, 2Dグループ, R8C/2Eグループ (R5F212E2, R5F212E4) R8C/2Fグループ (R5F212F2, R5F212F4) R8C/2Gグループ (R5F212G4, R5F212G5, R5F212G6) R8C/2Hグループ (R5F212H1, R5F212H2) R8C/2Jグループ (R5F212J0, R5F212J1) R8C/2Kグループ (R5F212K2, R5F212K4) R8C/2Lグループ (R5F212L2, R5F212L4) | |
H8/300H Tiny | H8/36079グループ (H8/36079F) H8/36064グループ (H8/36064F) H8/36077グループ (H8/36077F) H8/36912グループ (H8/36912F) H8/36902グループ (H8/36902F) H8/36109グループ (H8/36109F) H8/36094グループ (H8/36094F) H8/36087グループ (H8/36087F) H8/36057グループ (H8/36057F, H8/36054F) H8/36049グループ (H8/36049F) H8/36037グループ (H8/36037F, H8/36034F) H8/36024グループ (H8/36024F) H8/36014グループ (H8/36014F, H8/36012F) H8/3694グループ (H8/3694F, H8/3694N) H8/3687グループ (H8/3687F, H8/3687N, H8/3684F) H8/3672グループ (H8/3672F, H8/3670F) H8/3664グループ (H8/3664F, H8/3664N) | |
H8/300H Super Low Power | H8/38799グループ (H8/38799F) H8/38776グループ (H8/38776F) H8/38704グループ (H8/38704F) H8/38602Rグループ (H8/38602RF) H8/38524グループ (H8/38524F) H8/38099グループ (H8/38099F) H8/38086Rグループ (H8/38086RF) H8/38076Rグループ (H8/38076RF) H8/38537グループ (H8/38537F) | |
H8/300L Super Low Power | H8/38447グループ (H8/38447F) * H8/38427グループ (H8/38427F) * H8/38327グループ (H8/38327F) H8/38347グループ (H8/38347F) H8/38124グループ (H8/38124F) H8/38104グループ (H8/38104F) H8/38024Rグループ (H8/38024R) H8/38004グループ (H8/38004F) |
* : E8使用時に選択するデバイス名は下記を選択してご使用ください。
| 使用デバイス | 選択デバイス |
| H8/38447F | H8/38347F |
| H8/38427F | H8/38327F |
[デバッグ環境仕様一覧]
| 対応MCUモード | M32C/80, M16C/60, M16C/30シリーズ | シングルチップモード、メモリ拡張モード (ただし、MCUがサポートするMCUモードに限ります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | シングルチップモード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーク機能 | ハードウェアブレーク | R8C/Tinyシリーズ (R8C/10~13グループ) | アドレスブレーク2点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8C/Tinyシリーズ (R8C/10~13グループ以外) | アドレスブレーク4点、または、アドレスブレーク2点+データ条件ブレーク1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16C/Tinyシリーズ | アドレスブレーク6点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H8/300H Tinyシリーズ | アドレスブレーク、データブレーク1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32C/80シリーズ | アドレスブレーク8点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16C/60シリーズ | アドレスブレーク8点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16C/30シリーズ | アドレスブレーク2点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H8/300H Super Low Power シリーズ | アドレスブレーク2点、データブレーク1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H8/300L Super Low Power シリーズ | アドレスブレーク、データブレーク1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトウェアブレーク | 最大255ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強制ブレーク | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレース機能 | PCトレース | R8C/Tinyシリーズ (R8C/10~13グループ) | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8C/Tinyシリーズ (R8C/10~13グループ以外) | 最新4分岐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16C/Tinyシリーズ | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H8/300H Tinyシリーズ | 最新4分岐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32C/80シリーズ | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16C/60シリーズ | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16C/30シリーズ | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H8/300H Super Low Power シリーズ | 最新4分岐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H8/300L Super Low Power シリーズ | 最新4分岐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラッシュメモリプログラミング機能 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要システム (PC環境) | PC本体 | PentiumⅢ 600MHz 以上を搭載したIBM PC/AT互換機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows XP, Windows 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ | 128MB 以上 (ロードモジュールのファイルサイズの2倍以上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードディスク | エミュレータ用ソフトウェアのインストールには100MB以上の空き容量が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスク装置 | CD-ROMドライブ(インストール用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスプレイ解像度 | 800×600 以上(1024×768 以上を推奨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力デバイス | マウス、またはマウス相当のポインティングデバイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタフェース | USB (USB 1.1, フルスピード) * USB2.0対応のホストコンピュータにも接続できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エミュレータ用電源 | 不要(USBバスパワードのため、PCより供給) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターゲットボードとの接続 | 付属のユーザインタフェースケーブルで接続
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザインタフェース仕様 | 14-Pin コネクタ(型式:7614-6002:住友スリーエム株式会社) * E7エミュレータと共通 * ユーザシステム側の14-pinコネクタ(型式:7614-6002)は添付しておりません。お客様ご自身でご用意ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源供給機能 | ターゲットボードに3.3Vまたは5.0V供給可能 (最大300mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境条件(動作時) | [温度] 10~35℃ [湿度] 30~85%RH(結露ないこと、腐食性ガスないこと) [塵・ほこり] 一般事務所程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境条件(保管時) | [温度] -10~50℃ [湿度] 30~85%RH(結露ないこと、腐食性ガスないこと) [塵・ほこり] 一般事務所程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法(本体) | 97mm×65mm×22mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan 日本語



