Skip to main content

E7エミュレータ(H8/Tinyシリーズ、R8C/Tinyシリーズ)は、より使い勝手の良いE8エミュレータに順次切り替えを行っております。

対応MCU

概要

E7エミュレータは、H8/Tiny シリーズ、H8/300H Super Low Power シリーズ、H8/300L Super Low Power シリーズ、R8C/10-13 のマイクロコンピュータを使用したシステムの開発をソフトウェア、ハードウェアの両面からサポートする支援装置です。

E7 エミュレータの本体は、専用デバッグインタフェースを経由して、ユーザシステムに接続します。このため完成した製品に近い形態でデバッグを行うことができます。また、 USB1.1/2.0(Full-Speed)を搭載しているパーソナルコンピュータ(IBM PC 互換機)をホストコンピュータにして実験室、フィールドと場所を選ばずデバッグを行うことができます。

関連情報


End of content

Back To Top