対応MCU
- M16Cファミリ R32C/100シリーズ
- R32C/111グループ
- R32C/116, 117, 118グループ
- R32C/116A, 117A, 118Aグループ
- R32C/120, 121グループ
- R32C/133, 134グループ**
- R32C/145グループ
- R32C/151, 152, 153, 156, 157グループ
- R32C/160, 161グループ
** : 対応準備中
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。
マイコンの検索には、画面右上の型名検索 (操作ガイド) が便利です。
概要
E30Aエミュレータ(R0E00030AKCT00)は、R32C/100シリーズMCUに内蔵されるデバッグ回路 NSD(New Single-wire
Debugger)を使用した、オンチップデバッギングエミュレータです。NSDは、ルネサス オリジナルのOCD(On Chip
Debugger)です。
オンチップデバッグ、データチューニングなどのソフトウェア検証を実際の動作環境で簡単に実現することができます。
型名
R0E00030AKCT00
Japan 日本語