ケースの色を変更いたしました。製品仕様に変更はありません。
ご注意 :
本製品の特徴的な機能である、大容量トレースおよびリアルタイムRAMモニタ機能は、マイコンによってはサポートされません。現時点で上記機能をサポートしているのは、RX600シリーズのみです (2012年4月現在)。その他のマイコンについては、E1相当の機能のみご使用になれます。
対応MCU
- V850ファミリ*1 *2 *3
- RXファミリ*1
- RL78ファミリ*1
- R8Cファミリ*1
- 78Kファミリ*1
*1. 使用可能な機能は、E1エミュレータ相当となります (RXファミリでは、RX200シリーズのみ該当)。E20を使用してもE20の特徴的な機能である大容量トレースやリ アルタイムRAMモニタはご使用になれません。
*2. V850E2/ME3は、E1エミュレータ·E20エミュレータではご使用になれません。MINICUBE (QB-V850MINIL)をご使用ください。
*3. V850E/Dx3、V850E/IA1、V850E/IA2、V850E/PHO3、V850E/RS1、V850E/RS2、V850E/ME2は、E1エミュレータ·E20エミュレータではご使用になれません。
それぞれ、以下のエミュレータをご使用ください。- V850E/Dx3 : MINICUBE2 (QB-MINI2)
- V850E/PHO3、V850E/ME2 : MINICUBE (QB-V850MINIL)
対応MCUの詳細は、こちらをご覧ください。
概要
E20エミュレータは、E1エミュレータの持つデバッグ機能に加え、トレース機能やRAMモニタ機能等を強化しており、より高度なデバッグが可能な開発ツールです。 フラッシュプログラマとしても使用可能です。*1
マイコンとの通信として、シリアル接続方式とJTAG接続方式の2種類に対応しています。使用可能なデバッグインタフェースはご使用になるマイコンにより異なります。
また、トレース出力をサポートしたマイコンと組み合わせることにより、E1でサポートしている機能に加え、大容量トレース機能などのより強化されたデバッグ機能をご提供します。
これら高度なデバッグ機能を使用することにより、デバッグ時の問題点の解析や評価を容易に行うことができ、デバッグ期間の大幅な短縮に貢献できます。
*1. 対応ソフトウェアはマイコンによって異なります。詳細は、"関連情報" 内の "ソフトウェア情報" をご覧ください。
Japan 日本語