Skip to main content

H8/300Hシリーズ対応オンチップデバッギングエミュレータ

対応MCU

 

概 要

本システムは、ルネサスオリジナルマイクロコンピュータを使用したシステムの開発をソフトウェア、ハードウェアの両面からサポートする支援装置です。
E10T-USB エミュレータの本体は、専用デバッグインタフェースを経由して、ユーザシステムに接続します。
このため完成した製品に近い形態でデバッグを行うことができます。
また、USB1.1/2.0(Full-Speed)を搭載しているパーソナルコンピュータ(IBM PC 互換機)をホストコンピュータにして実験室、フィールドと場所を選ばずデバッグを行うことができます。

バージョン情報

最新Ver.: V.2.01 Release 00
リリース: 2006/04/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top