Skip to main content

 

旧モデルHS0005KCU04Hは、販売を終了いたしました。型名は、ユーザインタフェースケーブルの形状変更に伴い、HS0005KCU14Hに変更いたしました。ご不明点は、こちらへお問い合わせください。


HS0005KCU14H*1
(SuperH RISC engineファミリ
マルチコアマイコン用)
>> E10A-USBトップページは こちら

HS0005KCU01H
(AUDトレース機能なし)

HS0005KCU02H
(AUDトレース機能あり)

*1. 今後、HS0005KCU14Hの新規開発および新デバイス対応の予定はありません。

 

対応MCU

 

概要

SuperH RISC engineファミリ マルチコアマイコン用、同期デバッグ機能を持つE10A-USBエミュレータ


特長

  • コア毎にデバッガウィンドウが起動
  • 実行制御
    • コア間の実行制御を同期させる事が可能
    • 複数のコアの同時ブレーク・同時実行開始を指定可能
    • コア間のシーケンシャルブレークを設定可能
  • トレース
    • 同時に複数のコアのトレースを取得・表示可能
    • 特定のコアのみのトレース取得を指定可能
    • タイムスタンプは共通の時計で取得
  • パフォーマンス測定
    • コア毎にイベント回数、サイクルを測定可能

 

仕様一覧 (HS0005KCU14H)

HS0005KCU01H/HS0005KCU02H の仕様一覧は、 こちら
対応マイコン SH7205, SH7265 SH7786, SH7776 (SH-Navi Ⅲ)
最大動作周波数 対象マイコンの最大動作周波数
対応電源電圧 対象マイコンの補償範囲内
ソフトウェアブレーク マイコン内のコア毎に255ポイント
ハードウェアブレーク 10ポイント (UBC使用)
トレース 内蔵トレース : 1024サイクル
(マイコン内のコア毎に取得する場合、
各512サイクル)
内蔵トレース : 60分岐分
AUDトレース : 最大128Kイベント
(分岐トレースのみを取得した場合、最大64K分岐)
取得情報 : 分岐トレース/メモリアクセストレース/データトレース *1
(条件はCPUごとに設定可能)
PCインタフェース USB1.1 フルスピード (USB2.0のPCでも使用可能)
動作環境 - Windows® XP
- Windows Vista® (32ビット版)
- Windows® 7 (32ビット版、64ビット版)
ユーザインタフェース
  • 38ピンMictorコネクタ
    (型式 : 2-5767004-2 / タイコ エレクトロニクス ジャパン(同)) ※AUD機能あり
  • 14ピンコネクタ
    (型式 : 7614-6002 / 住友スリーエム(株)) ※AUD機能なし
寸法 (mm) 97×65×22
海外規格 適合 (FCC規格、CEマーキング)

*1 : 対象デバイスにより、未サポートのものもあります。

バージョン情報

最新Ver.: V.2.02 Release 00
リリース: 2012/04/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top