Skip to main content

特 長

  • コストパフォーマンスに優れたオンチップデバッキングエミュレータ
    E10A-USB本体は、H-UDI機能*1を持つ全てのマイコン共通で使用できます。
    本体サイズは97mm×65mm×22mmと非常に小型です。
    *1:H-UDI(User Debugging Interface)はルネサス エレクトロニクス(株)のオンチップデバッガの仕様です。端子インタフェースはJTAG(Joint Test Action Group)準拠しており、エミュレータの実行制御系をサポートしています。
  • リアルタイムエミュレーション
    CPUの最高動作周波数でのリアルタイムエミュレーションができます。
  • 優れた操作性を実現
    Microsoft®Windows®2000およびMicrosoft®Windows ®XP環境下で動作するHigh-performance Embedded Workshopの使用により、マウスなどのポインティングデバイスを用いて、ユーザプログラムのデバッグが可能です。また、High- performance Embedded Workshopを使用して、ロードモジュールファイルを高速にダウンロードできます。
    また、コンパイラパッケージと一緒にインストールすればビルド環境とデバッグ環境を統一できます。
  • 充実したデバッグ機能
    ブレーク、トレース機能の充実によりデバッグ効率が向上します。ブレークポイント、およびブレーク条件を専用のウィンドウで設定したり、トレース情報をウィンドウに表示できます。さらに、豊富なコマンドライン機能を備えています。
  • 製品形態でのユーザシステムのデバッグ
    ユーザシステム完成時の製品形態に近い状態でユーザシステムのデバッグを行うことができます。
  • USBインタフェースを使ったデバッグ環境
    PCインタフェースはUSBバスパワードですので、外部電源が不要です。また、ノートPC、デスクトップPC両方で使用することが可能です。

バージョン情報

HS0005KCU01H / HS0005KCU02H
最新Ver.: V.3.04 Release 01
リリース: 2012/02/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

HS0005KCU14H
最新Ver.: V.2.02 Release 00
リリース: 2012/04/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top