Skip to main content


HS0005KCU02H*1
(AUDトレース機能あり)
>> E10A-USBトップページは こちら

HS0005KCU01H*1
(AUDトレース機能なし)


HS0005KCU14H
(SuperH RISC engineファミリ
マルチコアマイコン用)

*1. SH7147、SH7142で使用する場合は、 デバッグMCUボード (HS7147EDB01H) が必要です。

 

概 要

HS0005KCU02HはH-UDIインタフェース専用のオンチップデバッギングエミュレータです。
対象となるデバイスがAUD端子を持っている場合、同梱の36- pinケーブルを使用することによりAUDトレース機能を使用することができます。 対象となるデバイスがAUD端子を持っていない場合 もしくはAUD機能を使用しない場合は 、同梱の14-pinケーブルを使用することによりH-UDIインタフェースのみを使用できます 。 AUDトレース機能を使用する場合はもちろん、将来トレース AUD機能を持つデバイスを使用する予定があるお客様はこちらをご使用ください。

※H-UDI とは、JTAG (Joint Test Action Group)インタフェースと互換性のあるインタフェース仕様です。
※AUD とは、Advanced User Debugger の略です。機種によっては、サポートしていない製品 があります。

 

製品パッケージ内容

  • E10A-USB本体(H-UDIインタフェース 、AUDトレース機能対応)
  • 14ピン ケーブル(H-UDI端子との接続に使用)
  • 36ピン ケーブル(H-UDI端子とAUD端子の接続に使用)
  • USBケーブル(1.5m)
  • E10A-USBエミュレータソフトウェア
    • 統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
    • 1デバイスグループの使用ライセンス(全デバイスグループから選択可)

PCインタフェース(PC Interface)

  • USB インタフェース(USB 1.1, フルスピード)

関連情報

バージョン情報


E10A-USBエミュレータソフトウェア(HS0005KCU01H / HS0005KCU02H)
最新Ver.: V.3.04 Release 00
リリース: 2011/11/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

E10A-USBエミュレータソフトウェア(HS0005KCU14H)
最新Ver.: V.2.01 Release 00
リリース: 2010/12/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

ツール製品の動作環境変更のお知らせ

セミナー案内

ツールニュース、製品修理、ユーザ登録はこちら。
ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど

評価版ソフトウェアは、ソフトウェア製品のご購入前に、製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
評価版ソフトウェア
ダウンロード


End of content

Back To Top