Skip to main content

製品パッケージ内容

エミュレータ型名
パッケージ内容*1
オプション品
(別売)
エミュレータ
本体
ソフトウェア
(CD-ROM)*2
USB
ケーブル
デバッグ
MCUボード
デバイス
グループ
追加用
ライセンス
ツール
14ピン
36ピン
38ピン
(Mictorコネクタ
対応)
HS0005KCU01H
E10A-USB
*3
· 統合開発環境
· (High-performance
· Embedded Workshop)
· エミュレータデバッガ
-
-
-

· SuperHファミリ用の詳細はこちら
· H8Sファミリ用の詳細はこちら
*4
詳細は
こちら
HS0005KCU02H
-
HS0005KCU14H
-
-
-
-

*1. ユーザシステム側のコネクタは添付しておりません。お客様ご自身でご用意ください。
*2. 出荷時期によって最新バージョンではないバージョンの場合がありますが、最新版はインターネットからも無償で入手できます。(「ダウンロード」をクリックしてください)
*3. 写真は、HS0005KCU02H です。
*4. 異なるデバイスグループのマイコンを使用する場合は、デバイスグループ追加用ライセンスツールが必要です。

バージョン情報

最新Ver.: V.3.04 Release 00
リリース: 2011/11/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top