HS0005KCU01H
![]() HS0005KCU01H*1 (AUDトレース機能なし) | >> E10A-USBトップページは こちら。 | |||
![]() HS0005KCU02H*1 (AUDトレース機能あり) | ![]() HS0005KCU14H (SuperH RISC engineファミリ マルチコアマイコン用) | |||
*1. SH7147、SH7142で使用する場合は、 デバッグMCUボード (HS7147EDB01H) が必要です。 |
概 要
HS0005KCU01HはH-UDIインタフェース専用のオンチップデバッギングエミュレータです。
AUDトレース機能をサポートしていませんので、 対象となるデバイスがAUD端子を持っていてもAUD端子に接続することはできません。
AUDトレース機能対応のE10A-USB(HS0005KCU02H)より低価格ですので、AUDトレース機能を使用しない場合や、AUDトレース機能を持つデバイスを使用する予定のないお客様はこちらをご使用ください。
※H-UDI とは、JTAG (Joint Test Action Group)インタフェースと互換性のあるインタ フェース仕様です。
※AUD とは、Advanced User Debugger の略です。機種によってはサポートしていない製品があります。
製品パッケージ内容
- E10A-USB本体(H-UDIインターフェースのみ対応)
- 14ピンケーブル(H-UDI端子との接続に使用)
- USBケーブル(1.5m)
- E10A-USBエミュレータソフトウェア
- 統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
- 1デバイスグループの使用ライセンス(全デバイスグループから選択可)
PCインタフェース(PC Interface)
- USB インタフェース(USB 1.1, フルスピード)
関連情報
バージョン情報
E10A-USBエミュレータソフトウェア(HS0005KCU01H / HS0005KCU02H)
最新Ver.: V.3.04 Release 00
リリース: 2011/11/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)
E10A-USBエミュレータソフトウェア(HS0005KCU14H)
最新Ver.: V.2.01 Release 00
リリース: 2010/12/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)
Japan 日本語