Skip to main content

R8C UART モニタプログラム

お知らせ(2011年5月11日)

R8C/1x、R8C/2x、R8C/3x、R8C/Lx、R8C/Mx用のアップデータを更新しました。
(High-performance Embedded Workshop版専用)
本ページ左ナビゲーションの"ダウンロード"からダウンロードいただけます。

  • R8C/3xA、Mグループは、R8C/3xCグループをご使用ください。
  • R8C/LxA、Bグループは、R8C/LxCグループをご使用ください。
  • お客様のマイコンにモニタプログラムを書き込んでデバッガと通信することにより、お客様のプログラムをデバッグできます。デバッガとの通信には、RS232を使います。
  • デバッガを起動したとき、自動的にモニタプログラムがマイコンに書き込まれます。そのため、お客様がフラッシュプログラマでマイコンにモニタプログラムを書き込む必要はありません。
  • フラッシュプログラマで使用する標準シリアル入出力モード2と同じ端子処理でデバッグできます。
  • フラッシュプログラマ等で、ユーザープログラム領域を初期化(消去)してから、モニタプログラムを使用してください。

対応MCU

M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版) 対応MCU

ご使用になるMCUによって、デバッガが異なります。なお、High-performance Embedded Workshop版のデバッガは、KD30版の後継デバッガです。今後のバージョンアップは、High-performance Embedded Workshop版のみを予定しています。

ファミリ シリーズ グループ 型名
R8C R8C/1x R8C/10 R5F21102 R5F21103 R5F21104
R8C/11 R5F21112 R5F21113 R5F21114
R8C/12 R5F21122 R5F21123 R5F21124
R8C/13 R5F21132 R5F21133 R5F21134
R8C/14 R5F21142 R5F21143 R5F21144
R8C/15 R5F21152 R5F21153 R5F21154
R8C/16 R5F21162 R5F21163 R5F21164
R8C/17 R5F21172 R5F21173 R5F21174
R8C/18 R5F21181 R5F21182 R5F21183
R5F21184 - -
R8C/19 R5F21191 R5F21192 R5F21193
R5F21194 - -
R8C/1A R5F211A1 R5F211A2 R5F211A3
R5F211A4 - -
R8C/1B R5F211B1
R5F211B2 R5F211B3
R5F211B4 - -
R8C/2x R8C/20 R5F21206 R5F21207 R5F21208
R8C/21 R5F21216 R5F21217 R5F21218
R8C/22 R5F21226 R5F21227 R5F21228
R8C/23 R5F21236 R5F21237 R5F21238
R8C/24 R5F21244 R5F21246 R5F21247
R5F21248 - -
R8C/25 R5F21254 R5F21256 R5F21257
R5F21258 - -
R8C/26 R5F21262 R5F21264 R5F21265
R5F21266 - -
R8C/27 R5F21272 R5F21274 R5F21275
R5F21276 - -
R8C/28 R5F21282 R5F21284 R5F21286
R8C/29 R5F21292 R5F21294 R5F21296
R8C/2A R5F212A7 R5F212A8 R5F212AA
R5F212AC - -
R8C/2B R5F212B7 R5F212B8 R5F212BA
R5F212BC - -
R8C/2C R5F212C7 R5F212C8 R5F212CA
R5F212CC - -
R8C/2D R5F212D7 R5F212D8 R5F212DA
R5F212DC - -
R8C/2E R5F212E2 R5F212E4 -
R8C/2F R5F212F2 R5F212F4 -
R8C/2G R5F212G4 R5F212G5 R5F212G6
R8C/2H R5F212H1 R5F212H2 -
R8C/2J R5F212J0 R5F212J1 -
R8C/2K R5F212K2 R5F212K4 -
R8C/2L R5F212L2 R5F212L4 -
R8C/3x R8C/32C R5F21321C R5F21322C R5F21324C
R8C/33C R5F21331C R5F21332C R5F21334C
R5F21335C R5F21336C -
R8C/34C R5F21344C R5F21345C R5F21346C
R8C/35C R5F21354C R5F21355C R5F21356C
R5F21357C R5F21358C R5F2135AC
R5F2135CC - -
R8C/36C R5F21364C R5F21365C R5F21366C
R5F21367C R5F21368C R5F2136AC
R5F2136CC - -
R8C/38C R5F21386C R5F21387C R5F21388C
R5F2138AC R5F2138CC -
R8C/32D R5F21321D R5F21322D R5F21324D
R8C/33D R5F21331D R5F21332D R5F21334D
R5F21335D R5F21336D -
R8C/35D R5F21354D R5F21355D R5F21356D
R8C/33T R5F21334T R5F21335T R5F21336T
R8C/32M R5F21321M R5F21322M R5F21324M
R8C/33M R5F21331M R5F21332M R5F21334M
R5F21335M R5F21336M -
R8C/34M R5F21344M R5F21345M R5F21346M
R8C/35M R5F21354M R5F21355M R5F21356M
R5F21357M R5F21358M R5F2135AM
R5F2135CM - -
R8C/Lx R8C/L35C R5F2L357C R5F2L358C R5F2L35AC
R5F2L35CC - -
R8C/L36C R5F2L367C R5F2L368C R5F2L36AC
R5F2L36CC - -
R8C/L38C R5F2L387C R5F2L388C R5F2L38AC
R5F2L38CC - -
R8C/L3AC R5F2L3A7C R5F2L3A8C R5F2L3AAC
R5F2L3ACC - -
R8C/Mx R8C/M11A R5F2M111A R5F2M112A -
R8C/M12A R5F2M121A R5F2M122A -

上へ

M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(KD30版) 対応MCU

ファミリ シリーズ グループ 型名
R8C R8C/1x R8C/10 R5F21102 R5F21103 R5F21104
R8C/11 R5F21112 R5F21113 R5F21114
R8C/12 R5F21122 R5F21123 R5F21124
R8C/13 R5F21132 R5F21133 R5F21134
R8C/14 R5F21142 R5F21143 R5F21144
R8C/15 R5F21152 R5F21153 R5F21154
R8C/16 R5F21162 R5F21163 R5F21164
R8C/17 R5F21172 R5F21173 R5F21174

上へ

システム構成

システム構成図

ご準備いただくもの

  • シリアルポートを持つPC
  • 通信ケーブル
  • ターゲットボード、電源
  • デバッガ

* デバッガは本ページ左ナビゲーションの"ダウンロード"からダウンロードいただけます。

上へ

動作環境

ご使用になるデバッガによって、動作環境が異なります。

M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版)

PC本体 Pentium III 600MHz以上を搭載したIBM PC/AT互換機
OS Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE(98)
メモリ 128MB以上
インタフェース 9ピンD-SUBシリアルインタフェース

M16C R8C FoUSB/UART デバッガ(KD30版)

PC本体 DX4 100MHz/PentiumⅡ 75MHz以上を搭載したIBM PC/AT互換機
OS Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE(98), Windows 95
メモリ 16MB以上
インタフェース 9ピンD-SUBシリアルインタフェース

上へ

関連情報


End of content

Back To Top