M32C M16C UART モニタプログラム
M32C M16C UART モニタプログラム
- お客様のマイコンにモニタプログラムを書き込んでデバッガと通信することにより、お客様のプログラムをデバッグできます。
デバッガとの通信には、RS232を使います。 - デバッガを起動する前に、フラッシュプログラマ(例:M16C Flash Starter)を使用してモニタプログラムをマイコンに書き込む必要があります。
対応MCU
ご使用になるMCUによって、デバッガが異なります。なお、High-performance Embedded Workshop版のデバッガは、KD30/KD3083版の後継デバッガです。今後のバージョンアップは、High-performance Embedded Workshop版のみを予定しています。
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版)または
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(KD30版) 対応MCU
| ファミリ | シリーズ | グループ | 型名 | |
| M16C | M16C/60 | M16C/62A | M30624FGAFP/GP | M30625FGAGP |
| M16C/62M | M30624FGMFP/GP | M30625FGMGP | ||
M32C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版 )または
M32C FoUSB/UARTデバッガ(KD3083版) 対応MCU
| ファミリ | シリーズ | グループ | 型名 | |
| M16C | M32C/80 | M32C/83 | M3033FJFP/GP | M30835FJGP |
M32C UARTデバッガ(KD308版) 対応MCU
| ファミリ | シリーズ | グループ | 型名 | |
| M16C | M16C/80 | M16C/80 | M30800FCFP/GP | M30802FCGP |
システム構成

ご準備いただくもの
- シリアルポートを持つPC
- 通信ケーブル
- ターゲットボード、電源
- フラッシュプログラマ(モニタプログラムの書き込みに使用します。)
- モニタプログラム
- デバッガ
* モニタプログラム、デバッガは本ページ左ナビゲーションの"ダウンロード"からダウンロードいただけます。
動作環境
ご使用になるデバッガによって、動作環境が異なります。
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版)、
M32C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版)
| PC本体 | Pentium III 600MHz以上を搭載したIBM PC/AT互換機 |
| OS | Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE(98) |
| メモリ | 128MB以上 |
| インタフェース | 9ピンD-SUBシリアルインタフェース |
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(KD30版)、M32C UARTデバッガ(KD308版)、
M32C FoUSB/UARTデバッガ(KD3083版)
| PC本体 | DX4 100MHz/Pentium II 75MHz以上を搭載したIBM PC/AT互換機 |
| OS | Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE(98), Windows 95 |
| メモリ | 16MB以上 |
| インタフェース | 9ピンD-SUBシリアルインタフェース |
Japan 日本語