M32C M16C UART モニタデバッガライブラリ
M32C M16C UART モニタデバッガライブラリ
- ユーザプログラムに組み込んで使用するモニタプログラムのライブラリです。ユーザプログラムとリンクさせ、モニタプログラムをユーザプログラムに組み込み、モニタプログラムがデバッガと通信することによって、PC上でのデバッグ環境を提供します。
- ユーザプログラムを優先して実行するため、モニタプログラムとデバッガの通信が切れた状態でも、ユーザプログラムは動作可能です。(注)
- C コンパイラ M3T-NC30WA V.4.0 Release 2(M3T-NC308WA V3.10 Release 3)のライブラリアンで作成したライブラリです。
| 注: | デバッガ終了後も、ユーザプログラムを続行動作させるためには、デバッガの終了前に[GO]コマンドを実行する、もしくはデバッガ終了後、ターゲット上でマイコンをリセット(パワーオンリセットを含む)する必要があります。 |
対応MCU
ご使用になるMCUによって、デバッガが異なります。なお、High-performance Embedded Workshop版のデバッガは、KD30/KD3083版の後継デバッガです。今後のバージョンアップは、High-performance Embedded Workshop版のみを予定しています。
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版)または
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(KD30版) 対応MCU
| ファミリ | シリーズ | グループ | 型名 | ||
| M16C | M16C/60 | M16C/62A | M30620FCAFP/GP | M30621FCAGP | M30624FGAFP/GP |
| M30625FGAGP | - | - | |||
| M16C/62M | M30620FCMFP/GP | M30621FCMGP | M30624FGMFP/GP | ||
| M30625FGMGP | - | - | |||
| M16C/62N | M30620FCNFP/GP | M30621FCNGP | M30624FGNFP/GP | ||
| M30625FGNGP | - | - | |||
| M16C/62P | M30626FHPFP/GP | M30627FHPGP | - | ||
| M16C/6NK | M306NKFHGP | - | - | ||
| M16C/10 | M16C/10 | M30100F3FP | M30102F3FP | - | |
M32C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版)または>
M32C FoUSB/UARTデバッガ(KD3083版) 対応MCU
| ファミリ | シリーズ | グループ | 型名 | ||
| M16C | M32C/80 | M32C/83 | M30833FJFP/GP | M30835FJGP | - |
| M32C/85 | M30853FHFP/GP |
M30855FHGP | M30853FJFP/GP | ||
| M30855FJGP | M30853FWFP/GP | M30855FWGP | |||
| M16C/80 | M16C/80 | M30800FCFP/GP | M30802FCGP | M30803FGFP/GP | |
| M30805FGGP | - | - | |||
システム構成

ご準備いただくもの
- シリアルポートを持つPC
- 通信ケーブル
- ターゲットボード、電源
- フラッシュプログラマ(ユーザプログラムとモニタデバッガライブラリがリンクしたプログラムの書き込みに使用します。)
- モニタデバッガライブラリ
- デバッガ
| * | モニタデバッガライブラリ(モニタプログラム)、デバッガは本ページ左ナビゲーションの"ダウンロード"からダウンロードいただけます。 |
| * | ユーザーズマニュアルは、本ページ左ナビゲーションの"ドキュメント"からダウンロードいただけます。 |
動作環境
ご使用になるデバッガによって、動作環境が異なります。
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版)、
M32C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版)
| PC本体 | Pentium III 600MHz以上を搭載したIBM PC/AT互換機 |
| OS | Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE(98) |
| メモリ | 128MB以上 |
| インタフェース | 9ピンD-SUBシリアルインタフェース |
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(KD30版)、M32C FoUSB/UARTデバッガ(KD3083版)
| PC本体 | DX4 100MHz/Pentium II 75MHz以上を搭載したIBM PC/AT互換機 |
| OS | Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE(98), Windows 95 |
| メモリ | 16MB以上 |
| インタフェース | 9ピンD-SUBシリアルインタフェース |
Japan 日本語