デバッガ/エミュレータ
ルネサスマイコンのあらゆる開発環境に対応するため、低価格で基 本機能を装備したオンチップデバッギングエミュレータから、高性能で豊富なデ バッグ機能を誇るフルスペックエミュレータまで取り揃えています。お客様はそ の中から最適なエミュレータをお選びいただくことができます。
※以下のエミュレータマップをクリックすると、各エミュレータページにジャ ンプします。
| *1. | 一部の品種でのサポートとなります。 |
| *2. | V850、RL78、78K0R、78K0、R8CについてもE20エミュレータをご使用になれますが、使用可能な機能はE1相当になります。 |
| *3. | H8SファミリH8S/TinyシリーズはE8aで対応、その他のH8SファミリでH-UDIを持っているものはE10A-USBで対応します。 |
| *4. | SDIエミュレータとは、M32100T5-SDI-E、M32100T3-SDI-E、M32100T-EZ-Eの総称で、JTAGベースのSDI (Scalable Debug Interface) 仕様に対応し、JTAG接続による実チップでのデバッグが可能なオンチップデバッギングエミュレータを示します。ベーシックモデルから、リアルタイムトレースなどフルエミュレータクラスのデバッグも可能な 機能強化モデルまでご用意しています。 |
| * |
ラインアップ:
オンチップデバッギングエミュレータ
基本機能を装備し、実デバイスでのリアルタイムデバッグが可能なエミュレータです。
E1 | E20 | MINICUBE2 | MINICUBE | E10A-USB | 外部フラッシュ定義エディタ | E8a | E10T-USB | E30A | M32100T-EZ-E | M32100T5-SDI-E | IE-V850E1-CD-NW (保守製品) | E8 (保守製品)
コンパクトエミュレータ
コンパクトエミュレータは、機能とコストのバランスがとれた、小中規模の開発に最適なコンパクト設計&低価格なエミュレータ製品です。手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなどのフルスペックエミュレータに迫る充実したデバッグ機能を備えたインサーキットエミュレータです。
M30870T2-CPE | M30850T3-CPE | M3062PT3-CPE | M3062PT3-CPE-1 | M3062PT3-CPE-2 | M3062PT3-CPE-3 | M3062PT3-CPE-4 | M3062PT3-CPE-5 | M3028BT2-CPE | M3028BT2-CPE-1 | M3028BT2-CPE-2 | M3028BT2-CPE-3 | M3028BT2-CPE-4 | M3028BT2-CPE-5 | R0E521000CPE00 | R0E521174CPE00 | R0E521174CPE10 | R0E521237CPE00 | R0E521258CPE00 | R0E521276CPE00 | R0E5212BACPE00 | R0E5212BACPE10 | R0E5212DACPE00 | R0E5212L4CPE00 | R0E436640CPE00 | R0E436049CPE10 | R0E436640CPE10 | R0E436640CPE20 | M38000T2-CPE | M34509T2-CPE | M34559T2-CPE | M3455AT2-CPE | M34571T2-CPE | M34286T2-CPE
フルスペックエミュレータ
高性能で豊富なデバッグ機能に対応したインサーキットエミュレータ。
IECUBE2 | IECUBE | E100 | E200F | E6000H | E6000 | PC7501 | MCエミュレータ (保守製品) | G1エミュレータ (保守製品) | NSエミュレータ (保守製品) | Rエミュレータ (保守製品) | PC4701U (保守製品) | M32100T5-SDI-E
RAMモニタ
ルネサスマイコンプログラム開発支援用のRAMモニタ製品です。M32R/ECU用のデバッグインタフェース(Scalable Debug Interface)を使用したSDI RAMモニタ R0K332100Z00BRをご用意しています。
モニタデバッガ (SW)
M16Cファミリ対応のデバッガです。マイコンにモニタプログラムを書き込み、PC上のデバッガソフトウェアとモニタプログラムが通信することにより、デバッグ機能を実現します。デバッガとモニタプログラムの通信には、RS-232Cを使用します。
R8C UART モニタプログラム | M32C M16C UART モニタデバッガライブラリ | M32C M16C UART モニタプログラム
Japan 日本語