M30880T-EPB (保守製品)
対応MCU
M16Cファミリ
M32C/80シリーズ M32C/88グループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。
マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
エミュレーションプローブは、PC7501エミュレータシステムにおける、ユーザ交換可能なMCU依存部です。ターゲットMCUに対応したエミュレーションプローブをM16Cファミリ用エミュレータ PC7501に接続することでデバッグ環境が構築できます。
製品パッケージ内容
- M32C/88グループ用MCU基板(M30880T-EPBM)
- エバリュエーションMCU* 実装済
- PC7501用プローブ基板(PCA7501EPBA)
- 100ピン0.65mmピッチQFP接続用変換基板(M30800T-PTC)
- 100ピン0.65mmピッチICソケット(山一電機製 IC61-1004-051)
- 発振回路基板
メインクロック32MHz用 (OSC-3)
メインクロック用 (OSC-2) - ユーザーズマニュアル
オプション製品
- 保護基板
- R0E330850ACBP0 : M16C/62PグループおよびM32C/80 シリーズ用エミュレータ保護基板
仕様一覧
| 対応エミュレータ | PC7501 | |
| 対応MCU(*1) | M32C/88グループ | |
| 最大動作クロック周波数 | 32MHz(Vcc1=Vcc2=4.2~5.5V時) | |
| 対応MCUモード | シングルチップモード | |
| エミュレーションメモリ | シングルチップモード時 | - MCU内部ROM用512K+4Kバイト(F000h~FFFFh, F80000h~FFFFFFh固定, 32MHz) |
| ターゲットの電源電圧 | 4.2~5.5V | |
| 電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 | |
*1. 144ピン版のMCUをデバッグする場合は M3T-FLX-144NSD(別売)が必要です。
ターゲットシステムとの接続方法
※太線は推奨組み合わせを示します。

Japan 日本語