M30850T2-EPB (保守製品)
対応MCU
- M16Cファミリ M32C/80シリーズ
- M32C/80 グループ
- M32C/84グループ
- M32C/85 グループ
- M32C/86グループ
- M32C/8A グループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
エミュレーションプローブは、PC7501エミュレータシステムにおける、ユーザ交換可能なMCU依存部です。ターゲットMCUに対応したエミュレーションプローブをM16Cファミリ用エミュレータ PC7501に接続することでデバッグ環境が構築できます。
本製品はM30850T-EPBの後継品であり、M32C/84のROMレス版およびM32C/8Aのページモード制御機能をサポートします。
製品パッケージ内容
- M32C/80, M32C/84, M32C/85, M32C/86, M32C/8Aグループ用MCU基板(M30850T2-EPBM)
- エバリュエーションMCU* 実装済
- PC7501用プローブ基板(PCA7501EPBA)
- 100ピン0.65mmピッチQFP接続用変換基板(M30800T-PTC)
- 100ピン0.65mmピッチICソケット(山一電機製 IC61-1004-051)
- 発振回路基板
メインクロック32MHz用 (OSC-3)
メインクロック用 (OSC-2) - ユーザーズマニュアル
オプション製品
- 保護基板
- R0E330850ACBP0 : M16C/62PグループおよびM32C/80 シリーズ用エミュレータ保護基板
仕様一覧
| 対応エミュレータ | PC7501 | |
| 対応MCU(*1) | M32C/80, M32C/84, M32C/85, M32C/86, M32C/8Aグループ | |
| 最大動作クロック周波数 | 32MHz(Vcc1=Vcc2=4.2~5.5V時) 24MHz(Vcc1=Vcc2=3.0~5.5V時) 32MHz : 2電源仕様 (Vcc1=5.0V±0.2V, 3.3V≦Vcc2<Vcc1) (*2, *3) |
|
| 対応MCUモード | シングルチップモード, メモリ拡張モード, マイクロプロセッサモード | |
| エミュレーションメモリ (PC7501内蔵) |
シングルチップモード時 | - MCU内部ROM用512K+4Kバイト(F000h~FFFFh, F80000h~FFFFFFh固定, 32MHz) |
| メモリ拡張モード時 | - MCU内部ROM用516Kバイト(F000h~FFFFh, F80000h~FFFFFFh固定、32MHz) - 拡張領域用(可変)3,328Kバイト(256Kまたは1,024Kバイト単位で割り付け可能, 32MHz 1ø+1ø) |
|
| マイクロプロセッサモード時 | - 拡張領域用(可変)4,096Kバイト(256Kまたは1,024Kバイト単位で割り付け可能, 32MHz 1ø+1ø) | |
| ターゲットの電源電圧 | 3.0~5.5V | |
| 電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 | |
*1. 144ピン版のMCUをデバッグする場合は M3T-FLX-144NSD(別売)が必要です。
*2. CPUクロックを30MHz超えてVcc1>Vcc2で使用する場合、インテリジェントI/O機能のSFR領域読み出し時は、SFR領域を2wait設定(PM13ビットを"1"設定)にしてご使用ください。
*3. CPUクロックを24MHz超えてVcc1>Vcc2でエミュレーションメモリを拡張領域に使用する場合、バスサイクルを3サイクル(1φ+2φ)以上に設定にしてご使用ください。
ターゲットシステムとの接続方法
※太線は推奨組み合わせを示します。

Japan 日本語