M30830T-EPB (保守製品)
対応MCU
- M16Cファミリ
M32C/80シリーズ M32C/81、M32C/82、M32C/83グループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
エミュレーションプローブは、PC7501エミュレータシステムにおける、ユーザ交換可能なMCU依存部です。ターゲットMCUに対応したエミュレーションプローブをM16Cファミリ用エミュレータ PC7501に接続することでデバッグ環境が構築できます。
※無償バージョンアップのご案内(実施期間:2002年7月1日から2003年6月30日まで)
特別量産品は2.0cut品のMCUを実装しています。そのため、MCUのバージョンアップが必要となります。無償バージョンアップの詳細についてはツールニュース2002年7月1日号の 無償バージョンアップのお知らせ をご覧ください。
製品パッケージ内容
- M32C/81, M32C/82, M32C/83グループ用MCU基板(M30830T-EPBM)
- エバリュエーションMCU(M30835FJGP)* 実装済
- PC7501用プローブ基板(PCA7501EPBA)
- 100ピン0.65mmピッチQFP接続用変換基板(M30800T-PTC)
- 100ピン0.65mmピッチICソケット(山一電機製 IC61-1004-051)
- 取り扱い説明書
オプション製品
- 交換用MCU基板
- M30830T-EPBM : M30830T-EPB保守部品(M32C/81, M32C/82, M32C/83グループ用MCU基板)
[4.2~5.5V/3.0~3.6V対応, 5.0V時 30MHz/3.3V時 20MHz]
- M30830T-EPBM : M30830T-EPB保守部品(M32C/81, M32C/82, M32C/83グループ用MCU基板)
- 保護基板
- R0E330850ACBP0 : M16C/62PグループおよびM32C/80 シリーズ用エミュレータ保護基板
仕様一覧
| 対応エミュレータ | PC7501 | |
| 対応MCU | M32C/81, M32C/82, M32C/83グループ | |
| 最大動作クロック周波数 | 30MHz(Vcc=4.2~5.5V時) 20MHz(Vcc=3.0~3.6V時) |
|
| 対応MCUモード | シングルチップモード, メモリ拡張モード, マイクロプロセッサモード | |
| エミュレーションメモリ (PC7501内蔵) |
メモリ拡張モード時 | - MCU内部ROM用512Kバイト(F80000h~FFFFFFh固定, 30MHz 0ウェイト) - 拡張領域用(可変)3,328Kバイト(256Kまたは1,024Kバイト単位で割り付け可能, 30MHz 1ウェイト) |
| マイクロプロセッサモード時 | - 拡張領域用(可変)4,096Kバイト(256Kまたは1,024Kバイト単位で割り付け可能, 30MHz 1ウェイト) | |
| ターゲットの電源電圧 | 3.0~3.6Vまたは4.2~5.5V | |
| 電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 | |
* 144ピン版のMCUをデバッグする場合はM3T-FLX-144NSD(別売)が必要です。
ユーザシステムとの接続方法
※太線は推奨組み合わせを示します。

Japan 日本語