Skip to main content

対応MCU

 

概 要

M306V8T-EPBは、ルネサス 16ビットMCU、M16C/6VグループM306V8用のエミュレーションプローブです。M16Cファミリ用エミュレータ PC7501に接続して使用します。

製品パッケージ内容

  • M16C/6VグループM306V8用基板(M306V8T-EPB)
  • エバリュエーションMCU * 実装済
  • 116ピン0.65mmピッチLQFP接続用変換基板(M306V8T-PTC)*装着済
  • 発振回路基板
    メインクロック16MHz用 (OSC-3)
    メインクロック用 (OSC-2)
  • ポートP0~P5プルアップ用抵抗アレイ(51kΩ x 6個)
  • ユーザーズマニュアル

仕様一覧

対応エミュレータ PC7501
対応MCU M16C/60シリーズM16C/6VグループM306V8
最大動作クロック周波数 16MHz(Vcc1=Vcc2=3.15~3.45V時)
対応MCUモード シングルチップモード
メモリ拡張モード16ビットバス幅(ノーマルモード,メモリ空間拡張モード2)
マイクロプロセッサモード16ビットバス幅 (ノーマルモード,メモリ空間拡張モード2)
ターゲットの電源電圧  3.15~3.45V
フラッシュROM容量 516KB
エミュレーションメモリ (1)ROM領域の代用
エミュレータデバッガのMCU SettingダイアログMCUタブ内でDisable the Internal Flash ROMをチェック。 最大動作周波数 10MHz。

(2)外部領域(CS3*~CS0*領域)の代用
エミュレータデバッガのMCU SettingダイアログMAPタブ内で、エミュレーションメモリに割り当てるメモリ領域を4KB単位で割り付け可能(4領域まで)。 最大動作周波数は以下のとおり。
最大動作周波数(3.3[V]時) 0ウェイト:6MHz
1~3ウェイト:16MHz
電源の供給 付属のACアダプタから供給 (電源電圧 100~240V, 50/60Hz)

ユーザシステムとの接続方法

.

関連情報

セミナー案内

ツールニュース

評価版ソフトウェアは、ソフトウェア製品のご購入前に、製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
評価版ソフトウェア
ダウンロード


End of content

Back To Top