M30396T-PRB
対応MCU
- M16Cファミリ
M16C/30シリーズ M16C/39Pグループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
M30396T-PRBは、ルネサスM16C/62Pグループ用に構成されたエミュレータシステムと接続して使用する、M16C/39Pグループ用の信号変換基板です。
M16C/62Pグループ用エミュレータシステムのMCU依存部(エミュレーションプローブまたはエミュレーションポッド先端部)に本製品を接続することにより、M16C/39Pをターゲットとしたデバッグシステムが構築できます。
[M16C/62Pグループ用のエミュレータシステム構成]
| 対応MCU 動作周波数 | エミュレータ 本体 | MCU依存部 |
| 全動作周波数 | PC7501 | エミュレーションプローブ M3062PT2-EPB M3062PT-EPB(保守製品) |
| 16MHzまで | PC4701 | エミュレーションポッド M3062PT3-RPD-E |
製品パッケージ内容
- M30396T-PRB
- ユーザーズマニュアル
仕様一覧
| 対応エミュレータ |
PC7501 | PC4701 |
| 対応エミュレーションプローブ |
M3062PT2-EPB M3062PT-EPB(保守製品) |
- |
| 対応エミュレーションポッド |
- | M3062PT3-RPD-E |
| 対応MCU | M16C/39Pグループ | |
| 最大動作クロック周波数 | 16 MHz | |
| ターゲットの電源電圧 | 2.7~5.5 V | |
エミュレーションプローブ/エミュレーションポッド ~ ターゲットシステムの接続方法(PC7501使用の場合)
(1)100ピンLCCソケットへの装着手順

(2)延長ケーブルの使用例

(3)ターゲットシステムとの接続方法

M30396T-PRBの寸法図
.
Japan 日本語