M30291T-EPB-HP (保守製品)
新規採用の際には、本製品の後継品であるM3028BT-EPB-3をご使用ください。 M3028BT-EPB-3は、対応MCUの最大動作周波数24MHzでの動作に対応して います。

対応MCU
- M16Cファミリ M16C/Tinyシリーズ M16C/28グループ M30281 (16ビット) * 64ピン0.5mmピッチLQFP
- M16Cファミリ M16C/Tinyシリーズ M16C/29グループ M30291 (16ビット) *
64ピン0.5mmピッチLQFP
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
エミュレーションプローブは、PC7501エミュレータシステムにおける、ユーザ交換可能なMCU依存部です。
ターゲットMCUに対応したエミュレーションプローブをM16Cファミリ用エミュレータ
PC7501に接続することでデバッグ環境が構築できます。
本セット販売パッケージでは、ターゲットMCUのPC7501エミュレータシステム構築に必要な、エミュレーションプローブとターゲット接続用変換基板をセットでご提供します。
製品パッケージ内容
以下の各製品パッケージを組み合わせたセット販売パッケージとなっています。それぞれ単体販売もあります。梱包品や仕様などの詳細は各製品のページをご覧ください。
-
エミュレーションプローブM30290T-EPB(保守製品)

-
64ピン0.5mmピッチLQFP対応変換基板M30291T-64FPD (その他接続用アクセサリ同梱)

ターゲットシステムとの接続方法

ユーザシステムとの接続方法の詳細については、ユーザーズマニュアル を参照してください。
- "ドキュメント"タブをクリックしてください。
- "M30290T2-CPEユーザーズマニュアル"をクリックしてください。
Japan 日本語