Skip to main content

新規採用の際には、本製品の後継品である M3028BT-EPBをご使用ください。 M3028BT-EPBは、対応MCUの最大動作周波数24MHzでの動作に対応しています。

対応MCU

概 要

エミュレーションプローブは、PC7501エミュレータシステムにおける、ユーザ交換可能なMCU依存部です。 ターゲットMCUに対応したエミュレーションプローブをM16Cファミリ用エミュレータ PC7501に接続することでデバッグ環境が構築できます。

エミュレーションプローブM30290T-EPBは、ターゲットMCUに対応した接続用変換基板と組み合わせて(右図参照)、ユーザシステムに接続します。

対応MCUグループごとに、エミュレーションプローブとターゲット接続用変換基板をひとまとめにしたセット販売パッケージ もご用意しています。(セット販売パッケージ一覧参照)

製品パッケージ内容

  • エミュレーションプローブM30290T-EPB
    • M16C/26A,M16C/28,M16C/29グループ用MCU基板(M30290T-EPBM)
    • エバリュエーションMCU * 実装済
    • PC7501用プローブ基板(PCA7501EPBA)
  • 発振回路基板
    • メインクロック20MHz用(OSC-3)
    • メインクロック用(OSC-2)
  • M30290T-EPBユーザーズマニュアル

* デバッグには、ターゲット接続用変換基板(別売)が別途必要です。接続用変換基板を同梱したセット販売パッケージもあります。

オプション製品(交換用MCU基板)

  • M30290T-EPBM : M30290T-EPB保守部品(M16C/TinyシリーズM16C/26A,M16C/28,M16C/29グループ用MCU基板)

セット販売パッケージ一覧

対応MCUグループ セット販売パッケージ名 製品パッケージ内容
エミュレーション
プローブ
(単体販売もあります)

接続用変換基板*1
(単体販売もあります)
M16C/26AグループM30260
(48ピン0.5mmピッチLQFP)
M30260T-EPB-GP (保守品)
(後継品 : M3028BT-EPB-2 *2)
M30290T-EPB (保守品)
(後継品 : M3028BT-EPB *2)
M30260T-48FPD
M16C/26AグループM30263
(42ピン0.8mmピッチSSOP)
M30263T-EPB-FP (保守品)
(後継品 : M3028BT-EPB-1 *2)
M30263T-42SSB
M16C/28グループM30280,
M16C/29グループM30290
(80ピン0.5mmピッチLQFP)
M30290T-EPB-HP (保守品)
(後継品 : M3028BT-EPB-4 *2)
M30290T-80FPD
M16C/28グループM30281
,M16C/29グループM30291
(64ピン0.5mmピッチLQFP)
M30291T-EPB-HP (保守品)
(後継品 : M3028BT-EPB-3 *2)
M30291T-64FPD

*1.接続用変換基板本体のほか、接続に必要なソケット類、ユーザーズマニュアル付属。
*2.後継製品は対応MCUの最大動作周波数24MHzまでサポートしています。

仕様一覧

対応エミュレータ PC7501
対応MCU M16C/Tinyシリーズ M16C/26A, M16C/28, M16C/29グループ
最大動作クロック周波数 20MHz(3.0~5.0V時)
10MHz(2.7~3.0V時)
対応MCUモード シングルチップモード
ターゲットの電源電圧  2.7~5.5V
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給

関連情報

後継品:
M3028BT-EPB

ファームウェアファイル(M3T-PD30Fデバッガでご使用いただく際に必要です)

セミナー案内

ユーザ登録

製品修理

ツールニュース

評価版ソフトウェアは、ソフトウェア製品のご購入前に、製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
評価版ソフトウェア
ダウンロード


End of content

Back To Top