Skip to main content

この製品はM30290T-EPBの後継品で、対応MCUの最高動作周波数24MHzでの動作に対応しています。

対応MCU

  • M16Cファミリ M16C/Tinyシリーズ
    • M16C/26Aグループ(M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
    • M16C/28グループ(M16C/28(Normal-ver./T-ver./V-ver.), M16C/28B)
    • M16C/29グループ(M16C/29(Normal-ver./T-ver./V-ver.))
    ※本製品は M30290T-EPBの後継品で、MCUの最大動作周波数24MHzまでをサポートします。

    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。

 

概 要

エミュレーションプローブは、PC7501エミュレータシステムにおける、ユーザ交換可能なMCU依存部です。 ターゲットMCUに対応したエミュレーションプローブをM16Cファミリ用エミュレータ PC7501に接続することでデバッグ環境が構築できます。

エミュレーションプローブM3028BT-EPBは、対応MCUに対応した接続用変換基板と組み合わせてユーザシステムに接続します。

対応MCUグループごとに、エミュレーションプローブM3028BT-EPBとユーザシステム用接続用変換基板をひとまとめにしたセット販売パッケージもご用意しています。詳しくは、下記のセット販売パッケージ一覧表をご覧ください。

 

製品パッケージ内容

  • エミュレーションプローブM3028BT-EPB
    • M16C/26A, M16C/28, M16C/29グループ用MCU基板(M3028BT-EPBM)
    • エバリュエーションMCU * 実装済
    • PC7501用プローブ基板
  • 発振回路基板
    • メインクロック20MHz用(OSC-3)
    • メインクロック用(OSC-2)
  • M3028BT-EPBユーザーズマニュアル

* デバッグには、ユーザシステム接続用変換基板(別売)が別途必要です。接続用変換基板を同梱したセット販売パッケージもあります。詳しくは、下記のセット販売パッケージ一覧表をご覧ください。

オプション製品(交換用MCU基板)

  • M3028BT-EPBM : M3028BT-EPB保守部品(M16C/TinyシリーズM16C/26A, M16C/28, M16C/29グループ用MCU基板)

セット販売パッケージ一覧

対応MCUグループ パッケージタイプ セット販売パッケージ名 製品パッケージ内容
エミュレーションプローブ
(単体販売もあります)

接続用変換基板*1
(単体販売もあります)
M16C/26A 42ピン0.8mmピッチSSOP M3028BT-EPB-1 M3028BT-EPB M30263T-42SSB
48ピン0.5mmピッチLQFP M3028BT-EPB-2 M30260T-48FPD
M16C/28 64ピン0.5mmピッチLQFP M3028BT-EPB-3 M30291T-64FPD
80ピン0.5mmピッチLQFP M3028BT-EPB-4

M30290T-80FPD

85ピン 0.65ピッチTFLGA M3028BT-EPB-5 M30280T-85LGF

M16C/29
64ピン0.5mmピッチLQFP M3028BT-EPB-3 M30291T-64FPD
80ピン0.5mmピッチLQFP M3028BT-EPB-4 M30290T-80FPD

*1.接続用変換基板本体のほか、接続に必要なソケット類、ユーザーズマニュアル付属。

仕様一覧

対応エミュレータ PC7501
対応MCU M16C/Tinyシリーズ M16C/26A, M16C/28, M16C/29グループ
最大動作クロック周波数 4.2~5.5V時:24MHz (24MHz対応製品:PLL使用時)
3.0~5.5V時:20MHz
2.7~5.5V時:10MHz
対応MCUモード シングルチップモード
ユーザシステムの電源電圧 2.7~5.5V
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給

関連情報


End of content

Back To Top