Skip to main content

新規採用の際には、本製品の後継品であるM3028BT-EPB-1をご使用ください。 M3028BT-EPB-1は、対応MCUの最大動作周波数24MHzでの動作に対応して います。

対応MCU

概 要

エミュレーションプローブは、PC7501エミュレータシステムにおける、ユーザ交換可能なMCU依存部です。 ターゲットMCUに対応したエミュレーションプローブをM16Cファミリ用エミュレータ PC7501に接続することでデバッグ環境が構築できます。

本セット販売パッケージでは、ターゲットMCUのPC7501エミュレータシステム構築に必要な、エミュレーションプローブとターゲット接続用変換基板をセットでご提供します。

製品パッケージ内容

以下の各製品パッケージを組み合わせたセット販売パッケージとなっています。それぞれ単体販売もあります。
梱包品や仕様などの詳細は各製品のページをご覧ください。

ターゲットシステムとの接続方法

.

ユーザシステムとの接続方法の詳細については、ユーザーズマニュアル を参照してください。

  1. "ドキュメント"タブをクリックしてください。
  2. "M30290T2-CPEユーザーズマニュアル"をクリックしてください。

関連情報

有償グレードアップのお知らせ(2007年03月16日到着分まで )
[2006/11/01, ツールニュース]

後継品:
M3028BT-EPB-1

セミナー案内

ユーザ登録

製品修理

ツールニュース

評価版ソフトウェアは、ソフトウェア製品のご購入前に、製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
評価版ソフトウェア
ダウンロード


End of content

Back To Top