Skip to main content

対応MCU

  • M16Cファミリ (32/16ビット, 16ビット)
    ※対応MCUの詳細と、各MCUに対応するエミュレーションプローブ(別売)やアクセサリ(別売)については こちらをご覧ください。

    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。

 

概 要

PC7501は、M16CファミリMCUの、20MHzを越える高速動作周波数帯にも対応したフルスペックエミュレータです。従来品(PC4701U)の豊富なデバッグさらに拡張し、大幅な省スペース化も実現。 66MHz動作対応を目標としたフルバストレースエミュレータで、今後のM16Cラインナップに最適なデバッグ環境を提供します。

使用マイコンから探す 使用マイコンから探す

本製品は、ルネサスMCUのM16Cファミリの複数の品種に共通で使用でき、MCUの違いは交換可能なエミュレーションプローブ(別売)や各種アクセサリ(別売)が吸収します。応用分野に応じてMCUを変更する場合でも、エミュレータやエミュレータデバッガ(ソフトウェア)を購入しなおす必要がないため、評価精度や作業効率を損なう心配もありません。また、最小限のコストで様々なMCU対応のデバッグ環境が構築可能となり、応用製品の幅広い展開を支援します。なお、付属のエミュレータデバッガは、従来品( PC4701U)に添付のエミュレータデバッガと同等のインタフェースで機能を拡張しているため、従来品からの移行もスムーズです。

各MCUに対応するエミュレーションプローブとアクセサリについては「 対応ソフトウェア/エミュレーションプローブ」をご覧の上、下記のラインアップからお選びください。なお、M16C/Tiny、R8C/Tinyシリーズ用エミュレーションプローブについては、変換基板ほかアクセサリ製品とのセット販売パッケージをご用意しています。

バージョン情報

M32C PC7501エミュレータデバッガ
最新Ver.: V.1.03 Release 00
リリース: 2007/07/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

M16C R8C PC7501エミュレータデバッガ
最新Ver.: V.1.03 Release 00
リリース: 2007/07/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

PDデバッガ M3T-PD308F(保守製品)
*後継品はM32C PC7501エミュレータデバッガです。
バージョンアップ詳細

PDデバッガ M3T-PD30F(保守製品)
*後継品はM16C R8C PC7501エミュレータデバッガです。
バージョンアップ詳細

関連情報


End of content

Back To Top