M30830T-RPD-E (保守製品)
M30830T-RPD-Eは保守製品に移行しました。 新規採用の際には、 PC7501 と M30830T-EPBをご使用ください。

対応MCU
- M16Cファミリ M32C/80シリーズ M32C/81, M32C/82, M32C/83グループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。
マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
M30830T-RPD-Eは、 M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701 と接続して使用するエミュレーションポッドです。 32/16ビットMCU、M32C/80シリーズMCUのM32C/81, M32C/82, M32C/83グループに対応しています。
Note
※無償バージョンアップのご案内(実施期間:2002年7月1日から2003年6月30日まで)
特別量産品は2.0cut品のMCUを実装しています。そのため、MCUのバージョンアップが必要となります。無償バージョンアップの実施期間および詳細についてはツールニュース2002年7月1日号の
無償バージョンアップのお知らせ
をご覧ください。
製品パッケージ内容
- エミュレーションポッド本体
- エバリュエーションMCU(M30835FJGP)* 実装済
- 発振回路基板
メインクロック20MHz用(OSC-3)* 実装済
- エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
- ターゲット接続用160芯フレキシブルケーブル(FLX160)
- FLX160→100ピン0.65mmピッチLCC [100D0] 変換基板(M30800T-PTC)
- 100ピン0.65mmピッチICソケット(IC61-1004-051)
- 取り扱い説明書
仕様一覧
| 対応エミュレータ | PC4701 (* PC4701L, PC4700L除く) |
| 対応MCU | M32C/81,M32C/82,M32C/83グループ |
| 最大動作クロック周波数 | 20MHz |
| 対応MCUモード | シングルチップモード, メモリ拡張モード, マイクロプロセッサモード |
| エミュレーションメモリ | - MCU内部ROM用最大1Mバイト(F80000h~FFFFFFh固定, 最大動作周波数 20MHz 0ウエイト) - 拡張領域用(可変)1.5Mバイト (256Kまたは1Mバイト単位で割り付け可能, 最大動作周波数 20MHz 1ウエイト) |
| ターゲットの電源電圧 | 3.0~3.6Vまたは4.2~5.5V |
| 電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
| 適合海外規格 | 米国EMI規格[FCC part15 Class A], CEマーキング[EN55022, EN50082-1] |
* 144ピン版のMCUをデバッグする場合はM3T-FLX-144NSD(別売)が必要です。
ターゲットシステムとの接続方法
※太線は推奨組み合わせを示します。

Japan 日本語