Skip to main content

概 要

本基板は、エミュレーションポッド M306V2T-RPD-Eとターゲットシステムを接続するためのアクセサリです。

エミュレーションポッドM306V2T-RPD-Eのプローブ先端部は、100ピン0.65mmピッチLCC [100DO] に対応しています。本基板は、M306V5用に100D0対応のプローブ先端を64ピンSDIP [64P4B] パッケージに変換します。

用 途

本基板をターゲットシステム上の64ピンSDIPソケットに挿入し、エミュレーションポッドのプローブを本基板上のソケットに装着して使用します。

寸 法

42.0(D)×61.0(W)×27.0(H)mm

ピン

Ø0.45mm

関連情報


End of content

Back To Top